Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que o Simcenter EDEM?

Escolha o Simcenter EDEM para obter informações cruciais sobre como os materiais granulares interagem com o equipamento de manuseio durante uma variedade de condições de operação e processo. Aproveite esse software de alto desempenho do Método de Elementos Discretos (DEM) para sua simulação de partículas e materiais a granel.

Aproveite o acesso instantâneo às bibliotecas de modelos de materiais

Comece com simulações de forma rápida e fácil com a ampla variedade de modelos de materiais pré-calibrados do Simcenter EDEM que representam rochas, minérios, solos e pós.

Lide com sistemas complexos com rápido tempo de obtenção de resultados

Simule sistemas de partículas complexos em escala industrial envolvendo muitos milhões de partículas com desempenho computacional rápido e escalável em solucionadores de CPU, GPU e várias GPUs.

Integre-se perfeitamente para automação multifísica e de IA

Amplie o escopo de sua aplicação combinando o Simcenter EDEM com as ferramentas FEA e MBD. Combine-o com ferramentas de CFD para simulação precisa de sistemas de fluidos de partículas e otimize a automação com a IA líder do setor.

Funcionalidades em destaque

Simule qualquer material

Modele uma grande variedade de materiais do mundo real, como rochas grandes, pós finos, grãos, fibras e tabletes, usando o método multiesférico validado e computacionalmente eficiente ou nosso solucionador de partículas poliédricas de nível industrial.

Capacidades de EDEM do Simcenter - Simule qualquer material

Comportamento material realista

Acesse uma ampla variedade de modelos físicos validados para representar qualquer comportamento comum do material, como seco, pegajoso ou compressível. Use física personalizada com a API do Simcenter EDEM para simulações complexas e comportamento avançado do material, como revestimento úmido, aglomeração, quebra, partículas magnéticas e muito mais.

simcenter-edem-capacidade-realista-material-comportamento-promo-640x480

Fluxo de trabalho rápido e fácil

Configure simulações rápidas com uma interface de usuário intuitiva. Bibliotecas de modelos de materiais estão disponíveis para acesso direto às entradas de material adequadas. Conte com um solucionador poderoso para tempos de simulação rápidos.

Interface de fluxo de trabalho rápida e fácil do Simcenter EDEM que mostra a análise do número de partículas em um tambor giratório.

Análise e visualização avançadas de dados

Use um amplo conjunto de ferramentas integradas para visualização e análise. Uma opção de exportação de dados e uma biblioteca Python estão disponíveis para posterior pós-processamento.

Análise avançada de dados do Simcenter EDEM e visualização da velocidade das partículas em uma simulação de motoniveladora.

Integração CAE

Combine o Simcenter EDEM com as ferramentas FEA e MBD para incluir cargas de material realistas na análise estrutural e dinâmica do sistema. Combine-as com ferramentas de CFD para simulação precisa de sistemas de fluidos de partículas.

Capacidades de EDEM do Simcenter — integração com CAE

Aplicações industriais

Select...

Minicarregadeiras, escavadeiras, retroescavadeiras e carrocerias de caminhões lidam com materiais a granel, desde grandes rochas de pedreiras até solos coesos, minérios abrasivos ou grânulos de fluxo livre. O Simcenter EDEM permite que você preveja o comportamento do material e identifique o risco de entupimento, derramamento e áreas propensas ao desgaste. Ele fornece cargas de material precisas que podem ser usadas em simulações de FEA e MBD para projetos ideais.

simcenter-edem-industry-construction-and-mining-mhero-1280x720

Saiba como os clientes estão usando o Simcenter EDEM

Cabeçalho - Amazone-86914

Amazona

A AMAZONE utiliza a tecnologia Simcenter DEM e CFD para otimizar a tecnologia de semeadura pneumática.

Leia o estudo de caso

Explore recursos adicionais

Blogs mais recentes

Blog | O que há de novo no Simcenter EDEM 2026.1?

Blog | Automatize a simulação de DEM e personalize fluxos de trabalho com o formato Simcenter EDEM JSON.

Perguntas frequentes