Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que usar o Gateway Digital Twin Executável do Simcenter?

O Simcenter Executable Digital Twin Gateway é um aplicativo centralizado para gerenciar, ativar e controlar gêmeos digitais executáveis (xDT) em todas as plataformas, sem aumentar a complexidade de TI. Implante e escale várias instâncias xDT a partir de uma única ferramenta, garanta a execução contínua do modelo mesmo offline e atualize ou desative modelos com apenas alguns cliques. A integração perfeita do CAE transforma os dados da simulação em um ativo operacional escalável.

Dois engenheiros em uma fábrica moderna analisam dados em um laptop ao lado de uma máquina industrial.

Implantação escalável

Gerencie e ative várias instâncias xDT a partir de uma interface única e unificada, independentemente de os modelos serem implantados com ou sem hardware. Expanda com confiança sem rearquitetar sua infraestrutura.

Execução robusta, 24/7

Uma vez ativados, os modelos são executados continuamente sem interrupção, mesmo em ambientes isolados e off-line. Uma experiência de usuário simplificada permite que os usuários atualizem, retirem ou reimplantem instâncias com apenas alguns cliques.

Uso seguro do modelo

Evite a proliferação não intencional de modelos e, ao mesmo tempo, permita o acesso totalmente controlado. Mantenha a governança sobre cada instância xDT, garantindo que os modelos certos alcancem sempre os usuários certos.

Funcionalidades em destaque

Conecte-se a vários dispositivos e modelos

O Gateway Twin Digital Executável do Simcenter se conecta automaticamente a todos os dispositivos e modelos xDT no sistema de destino por meio de agentes seguros e incorporados que garantem uma comunicação perfeita. Onde a conexão automática não é possível, os usuários podem ativar manualmente os modelos para um alvo específico, garantindo total flexibilidade e suporte para cada caso de uso.

Interface de usuário do Gateway Digital Twin Executável do Simcenter.

Uma experiência de usuário, várias plataformas

O Gateway oferece suporte nativo aos sistemas operacionais Windows e Linux para implantações somente de software, garantindo a máxima compatibilidade por meio do FMI padrão do setor. Para cenários de manufatura e operações baseados em hardware, ele se integra de forma nativa ao ecossistema Siemens Industrial Edge e está disponível no Industrial Edge Marketplace, permitindo que as organizações comecem aos poucos e escalem com confiança.

Interface de usuário do Gateway Digital Twin Executável do Simcenter.

Gerencie totalmente a utilização do modelo

O Gateway Twin Digital Executável do Simcenter oferece aos usuários controle total sobre todos os modelos xDT, independentemente da ferramenta Simcenter que os criou. Atualize, retire ou reimplante modelos com apenas alguns cliques por meio de uma interface simplificada, garantindo que os modelos permaneçam atualizados, relevantes e alinhados às necessidades operacionais em evolução.

Interface de usuário do Gateway Digital Twin Executável do Simcenter.