O SIMATIC S7-1500 R/H é um sistema de CPU redundante e de alta disponibilidade projetado para maximizar a disponibilidade da planta. Ao sincronizar uma CPU de backup com a principal, ela garante que nenhum dado seja perdido durante uma paralisação, evitando paralisações dispendiosas na produção. Seu valor exclusivo está na sincronização integrada ao sistema e na consistência do projeto, não exigindo nenhum conhecimento especial de engenharia no Portal TIA. A periferia IO é conectada à CPU primária e de backup como dispositivo S1 ou S2 comutado por meio de um anel PROFINET com MRP para R-CPUs e R1, dispositivo S1 ou S2 comutado por meio de qualquer estrutura PROFINET para CPUs H. A distância máxima entre CPUs pode ser de ~ 100 m para R-CPUs e até 40 km para H-CPUs.
Tempo de transição escalável
Os pares de CPUs redundantes e de alta disponibilidade são conectados com o PROFINET ou com módulos de sincronização e cabo de fibra óptica para permitir um tempo de failover de 300 ms ou 50 ms.