Por que MultifieldBus?
O SIMATIC MultifieldBus permite a comunicação flexível entre diferentes sistemas de barramento de campo usando os protocolos PROFINET, EtherNet/IP e Modbus/TCP, para que você possa atender aos diversos requisitos da máquina sem o incômodo de substituir o iOS quando os protocolos do cliente mudam. Use um MultifieldBus para três protocolos Ethernet como uma solução universal para seus projetos de automação.
Com o MultifieldBus, você pode usar o protocolo ideal para sua aplicação e tornar os dados da máquina acessíveis à TI, independentemente do tipo de barramento de campo. Os fabricantes de máquinas podem adaptar suas máquinas aos requisitos sem ajustes complexos no iOS. Os módulos de interface SIMATIC ET 200 MultifieldBus podem trocar dados com os controladores por meio de vários protocolos. O SIMATIC ET 200SP pode se comunicar simultaneamente por meio de vários protocolos.
O MultifieldBus para comunicação via protocolo PROFINET pode ser configurado diretamente no Portal de Automação Totalmente Integrado (Portal TIA).