Módulos IO
Os módulos de sinal permitem um design escalável e econômico. Além dos módulos clássicos de entrada e saída, variantes à prova de falhas também estão disponíveis.
O SIMATIC ET 200pro é nosso sistema de E/S modular para automação distribuída. Esse sistema pequeno, robusto e de alto desempenho oferece proteção IP65/66/67, tornando-o adequado para uso universal em uma ampla variedade de indústrias. Implemente sistemas de E/S diretamente na máquina, mesmo em ambientes industriais adversos. Nosso design modular e robusto permite a instalação direta sem um gabinete de controle, suportando o aumento de cargas mecânicas. Simplifique sua configuração e reduza a complexidade da instalação com o SIMATIC ET 200pro.
O sistema é modularmente expansível e construído em torno de um painel traseiro ativo, permitindo uma extensão flexível e perfeita.
Uma ampla variedade de tipos de módulos permite que ele seja perfeitamente adaptado a qualquer coisa, desde pequenas configurações até aplicações altamente complexas.
Seja usado como uma extensão de um controlador central ou implantado como uma solução independente com seu próprio controlador.
Os módulos de sinal permitem um design escalável e econômico. Além dos módulos clássicos de entrada e saída, variantes à prova de falhas também estão disponíveis.
Amplie a funcionalidade da sua estação. IO-Link, RFID, bem como conversores de frequência e acionadores de motor estão disponíveis.
As CPUs são recomendadas para aplicativos distribuídos que exigem IP65/67.
A estação de E/S é conectada ao sistema de barramento por meio de módulos de interface. Isso oferece opções de conexão flexíveis.