Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que Distributed Controller?

Os Controladores Distribuídos são usados para máquinas com arquitetura distribuída e para máquinas em série com espaço disponível limitado. Ao realocar a inteligência para estações individuais, você pode corrigir falhas sem que a planta fique paralisada, aumentando a disponibilidade. Eles combinam as vantagens de um SIMATIC S7-1500 com o design de um sistema SIMATIC ET 200 IO.

Os Controladores Distribuídos podem ser montados diretamente na máquina em pequenas caixas de controle ou, no caso do ET 200pro, sem elas. Em plantas em rede, a conexão com o gabinete de controle central de uma linha de produção é realizada via PROFINET. A transferência de dados do gabinete de controle central para os Distributed Controllers nas estações individuais melhora a disponibilidade geral.

Nossos Distributed Controllers incluem:

  • Controlador aberto SIMATIC ET 200SP
  • CPUs SIMATIC ET 200SP
  • CPUs SIMATIC ET 200pro

Principais benefícios

Melhore o desempenho

Processe comandos rapidamente. Experimente uma conexão de rede de alto desempenho via PROFINET IO IRT e transfira dados internos com até 100 Mbps. Grave facilmente valores analógicos e emita a partir de 50 µs e valores digitais e emita a partir de 1 µs.

Mantenha a conectividade

Garanta uma troca de dados rápida e confiável com comunicação Open Ethernet (TCP/IP, UDP, ISO-on-TCP) e comunique-se de forma eficaz via PROFINET, PROFIBUS, IO-Link, Modbus RTU, Modbus TCP, PTp, ASCII, 3964R e USS.

Escale suas operações

Independentemente do ambiente, cada Distributed Controller pode ser ampliado por vários módulos diretamente conectáveis, entradas/saídas digitais e analógicas, motores de partida, comunicação e tecnologia padrão e à prova de falhas.

Funcionalidades em destaque