Monitores multitoque
Instale nossos monitores widescreen multitoque industriais diretamente em suas máquinas. Conecte dispositivos a PCs via DisplayPort ou HDBaseT e USB para distâncias maiores.
Os dispositivos WARNING_TOO_LONG_SIMATIC para requisitos especiais são produtos IPC especialmente projetados para situações de instalação exclusivas ou onde a robustez da superfície é crítica. Isso permite conceitos operacionais compactos e descentralizados em ambientes severos e empoeirados ou em áreas higienicamente limpas, como a indústria de alimentos e bebidas. O portfólio inclui dispositivos completos com proteção IP65 para montagem do braço de apoio e modelos com frentes de aço inoxidável para aplicações higiênicas.
Os dispositivos SIMATIC PRO apresentam conceitos operacionais compactos e descentralizados, proteção IP65 e caixa de alumínio robusta. Escolha entre opções de instalação versáteis, como montar o dispositivo com a base ou por meio do braço de suporte.
Configure soluções de automação protegidas por IP65 e sem gabinete usando nosso sistema SIMATIC HMI PRO e expansões modulares. Dimensione sua solução de automação para se adaptar às crescentes necessidades operacionais.
Mantenha os padrões de higiene em ambientes sensíveis de produção de alimentos e bebidas. Nossos dispositivos SIMATIC HYG apresentam frentes de aço inoxidável para fácil limpeza e proteção contra estilhaços para atender aos rigorosos requisitos da indústria.
Instale nossos monitores widescreen multitoque industriais diretamente em suas máquinas. Conecte dispositivos a PCs via DisplayPort ou HDBaseT e USB para distâncias maiores.
Nosso dispositivo PRO, baseado no Panel PC IPC277G, oferece funcionalidade industrial robusta para uso flexível em condições adversas sem manutenção. Beneficie-se da poderosa arquitetura Intel Atom com até quatro núcleos e 32 GB de RAM.
Projete dispositivos para os setores de alimentos, bebidas ou farmacêutico. Nossos painéis planos industriais higiênicos estão em conformidade com os requisitos do EHEDG e do FDA, verificados pelo Instituto Frauenhofer, e usam um design de aço inoxidável higienicamente otimizado.