Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SIMATIC Rack PC?

O SIMATIC Rack PC oferece um poderoso desempenho de sistema para aplicações exigentes e é adequado para uma ampla variedade de tarefas industriais. Graças a várias interfaces, cada SIMATIC Rack PC pode ser expandido de forma rápida e flexível, ideal para tarefas exigentes de automação industrial, visualização e processamento de dados. Projetados para operação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana, esses PCs escaláveis possuem segurança cibernética integrada e certificações globais.

O portfólio completo inclui essas opções na classe de servidor:

  • IMAGEM SIMATIC RS-545A
  • IMAGEM SIMATIC RS-828A

Essas opções estão disponíveis na classe de estação de trabalho:

  • IMAGEM SIMATIC RW-543B
  • IMAGEM SIMATIC RW-545A
  • SIMATIC IPC647E
  • SIMATIC IPC847E
  • SIMATIC IPC1047E

Ou escolha essas opções na classe do cliente:

  • IMAGEM SIMATIC RC-543B
  • IMAGEM SIMATIC RC-545A

Principais benefícios

Adapte-se à sua configuração

Graças às inúmeras interfaces e configurações disponíveis, você pode encontrar o sistema SIMATIC Rack PC certo para aplicações industriais exigentes.

Adote a IA

Alguns sistemas permitem o uso de placas aceleradoras AL de alto desempenho. Capacite sua equipe a escalar suas operações com a IA.

Ajuste seu orçamento

Com três classes disponíveis no portfólio SIMATIC Rack PC — classe de servidor, classe de estação de trabalho e classe de cliente — você pode escolher a solução que se adapte à sua faixa de preço e às suas necessidades, do melhor desempenho aos aplicativos básicos.

CAPACIDADES EM DESTAQUE

Visão geral do portfólio SIMATIC Rack PC

Classe de servidor

As configurações RAID1/5 e as fontes de alimentação redundantes garantem alta integridade dos dados. O alto poder de computação e os aceleradores de IA opcionais oferecem suporte a aplicativos com uso intenso de CPU e GPU, como virtualização e treinamento de IA.

Uma imagem promocional de um rack SIMATIC PC RW 545A com um design elegante e um esquema de cores em preto e branco.

Classe de estação de trabalho

Esses PCs se destacam em visão mecânica, inferência e simulação de IA, oferecendo o melhor poder de computação e gráficos da categoria. As configurações RAID1 e as fontes de alimentação redundantes opcionais garantem uma segurança de dados robusta.

Uma vista frontal de um Simatic Rack PC IPC RW RC-543B com um esquema de cores preto e prata.

Classe de cliente

Os PCs de classe cliente são soluções econômicas e flexíveis para aplicações simples, como HMI, medição e monitoramento. Eles suportam configurações de vários monitores por meio de GPUs dedicadas e usam um sistema operacional de desktop para rápida integração do ambiente.

Uma visão traseira de um PC Simatic Rack com uma etiqueta vermelha e branca na parte traseira.