Gama completa de frentes widescreen
Dependendo da opção escolhida, os monitores frontais multitoque widescreen geralmente estão disponíveis nas variantes de 7", 10", 12", 15", 19", 22" e 24" com alta resolução e ângulos de visão amplos.
O portfólio Panel PC é ideal para tarefas de visualização diretamente em sua máquina ou no sistema. Os dispositivos de PC de painel tudo-em-um integram um PC industrial e uma frente de controle. Eles apresentam desempenho de ponta, alto grau de capacidade de expansão e uma tela brilhante.
Como dispositivos integrados ou totalmente protegidos por IP65, eles atendem a uma ampla variedade de requisitos de fabricação e automação de processos. O portfólio completo inclui as seguintes opções:
Escolha PCs com diversas interfaces e opções de configuração dentro do portfólio. Muitas opções são expansíveis com slots M.2 e um slot PCIe.
Tarefas de visualização e controle para setores como engenharia mecânica, engenharia de instalações, engenharia de tráfego ou transmissão de energia, bem como construção naval, automação predial, armazenagem e logística.
Não faça concessões com base no seu setor. Algumas opções oferecem a mais alta funcionalidade industrial para uso flexível sob condições adversas e sem manutenção.
Dependendo da opção escolhida, os monitores frontais multitoque widescreen geralmente estão disponíveis nas variantes de 7", 10", 12", 15", 19", 22" e 24" com alta resolução e ângulos de visão amplos.
Os processadores Intel® Dual e Quad Core que economizam energia em determinados PCs garantem um desempenho confiável para tarefas de visualização e controle. Outras opções incluem processadores de até Intel® Xeon® com até 32 GB de RAM.
As opções incluem 4x USB 3.1, 3x Gbit Ethernet, RS 232/RS 485/RS 422, unidade de estado sólido (SSD) M.2, 4x USB 3.2 Gen2, 4x interface Ethernet (RJ45) e 2x DisplayPort (compatível com DP1.4, 1.3 validado até 4kp60).