Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SIMATIC AX

Aproxime a TI e a OT: A SIMATIC AX Engineering apresenta métodos e mecanismos comprovados do desenvolvimento de software ao mundo da produção industrial. Beneficie-se de fluxos de trabalho de engenharia modulares para capacitar engenheiros de automação experientes em TI com uma cadeia de ferramentas versátil e adaptável, adaptada às suas necessidades: trabalhando juntos, de qualquer lugar e da maneira que lhes convém.

Principais benefícios

Trabalhe em conjunto

Simplifique a colaboração de automação com a SIMATIC AX Engineering usando controle de versão Git, gerenciamento de pacotes, testes unitários e pipelines de CI para oferecer suporte a projetos distribuídos escaláveis, organizados e de alta qualidade.

Trabalhe de qualquer lugar

Capacite sua equipe a trabalhar em qualquer lugar com um ambiente de engenharia local ou nativo da nuvem. Conecte-se remotamente aos PLCs SIMATIC para agilizar processos, aumentar a produtividade e monitorar, depurar, implantar e acessar os principais dados do chão de fábrica.

Trabalhe da maneira que mais lhe convier

Personalize sua configuração de automação com o SIMATIC AX Engineering. Aproveite extensões, pacotes e scripts para adaptar fluxos de trabalho, aumentar a flexibilidade e criar ou compartilhar soluções livremente para uma automação verdadeiramente versátil e inovadora.

Funcionalidades em destaque

Engenharia de automação semelhante à de TI com métodos de DevOps

As tecnologias incluídas na SIMATIC AX Engineering ajudam a levar a metodologia DevOps ao mundo da Automation Engineering.

Em um mundo digitalizado, os desenvolvedores trabalham juntos em várias bases de código todos os dias. Todas as mudanças passam por um pipeline em que são rastreadas, testadas e implantadas como pacotes reutilizáveis e com versões consistentes. Aplique esses métodos e mecanismos para promover uma engenharia mais eficiente.

Desenvolvimento de última geração

  • Aumente o desempenho por meio de IDE de última geração com base em Código VS
  • Estabeleça padrões modulares com programação orientada a objetos em texto estruturado
  • Aumente a qualidade do software por meio teste unitário
  • Garanta gerenciamento de controle de origem através da Git nativo integração
Uma captura de tela de uma tela de computador exibindo um ambiente de desenvolvimento com um editor de código e um terminal abertos.

Automatize a automação

  • Aumente a eficiência e a velocidade por meio de um interface de linha de comando primeira abordagem
  • Gerencie dependências complexas facilmente com um comprovado gerenciamento de pacotes solução
  • Garanta ciclos de lançamento estáveis, rápidos e automatizados com Dutos de CI
  • Conecte-se e implante em PLCs de qualquer lugar graças ao conexão com a nuvem
Uma captura de tela da tela de um computador exibindo uma página da Web com uma interface e texto em azul e branco.

Colaboração e abertura

  • Promova a transparência e a automação por meio de texto simples legível por humanos código-fonte
  • Adapte um sistema aberto que prioriza a API para seus fluxos de trabalho via extensões, scripts e pacotes
  • Trabalhe em qualquer lugar em qualquer dispositivo com um SaaS nativo em nuvem oferta
  • Obter apoio de e comprometer-se com colegas no SIMATIC AX comunidade
Uma captura de tela de uma página da web mostrando uma interface de colaboração comunitária com vários ícones e textos.
Engenharia de PLC semelhante à TI

Duas maneiras de carregar no PLC

Use a Engenharia de Controle Lógico SIMATIC AX para carregar seu programa no PLC. Você pode escolher entre projetar toda a máquina de uma forma voltada para o software ou aproximar a TI e a TO por meio do uso combinado da Engenharia de Controle Lógico SIMATIC AX e do Portal TIA.

Esquerda: Engenharia de PLC semelhante à TI
A engenharia de PLC semelhante à TI permite a automação na velocidade do desenvolvimento de software. Conclua todas as tarefas de engenharia na Engenharia de Controle Lógico SIMATIC AX. Faça uso de métodos e princípios do desenvolvimento de software para configuração de hardware.

À direita: Engenharia de PLC orientada para TI com o Portal TIA
Aproveite o melhor da OT e da TI. Configure seus objetos de tecnologia e hardware no Portal TIA uma vez. Isso permite o desenvolvimento de aplicações de movimento na Engenharia de Controle Lógico SIMATIC AX com um download direto (delta) para o PLC.

IT-oriented PLC Engineering of SIMATIC AX lgic control engineering

Começando com SIMATIC AX

Experimente a engenharia de controle lógico SIMATIC AX

Experimente nosso teste de 30 dias da solução SIMATIC AX. Nenhuma instalação é necessária. Comece a projetar em minutos.

Características de teste

  • Software totalmente licenciado com arquivos de amostra e tutoriais guiados
  • Sem downloads massivos ou instalações demoradas
  • Pronto para ir! Acesso instantâneo a qualquer hora, em qualquer lugar
A person is standing in front of a machine with a screen and buttons, possibly in a factory or industrial setting.

Descubra como outras pessoas usam o SIMATIC AX

Visão por cima do ombro de um engenheiro grisalho sentado em uma mesa em uma instalação industrial. Ele está vendo um monitor Philips exibindo linhas de código da Linguagem de Controle Estruturado (SCL) em um ambiente de desenvolvimento moderno, com o chão de fábrica visível no fundo desfocado.

Biesse, Itália

A Biesse S.p.A., Itália, líder global em sistemas avançados de manufatura integrada, impulsiona a automação pronta para o futuro com engenharia inspirada em TI e faz parceria com a SIMATIC AX para apoiar o trabalho flexível e a inovação aberta.

Uma tela de computador exibindo um site com fundo azul e texto branco.

Contiweb B.V., Holanda

A Contiweb produz soluções inovadoras para automação na indústria de impressão e conversão. As máquinas exigentes são migradas do SIMOTION para o SIMATIC S7-1500, e a engenharia de controle lógico SIMATIC AX está sendo introduzida.

Uma pessoa em frente a uma parede branca, vestindo uma camisa preta e segurando um objeto preto na mão.

Modern Technology Systems (MTS), República Eslovaca

A MTS fornece soluções de automação abrangentes e componentes de fabricação avançados, com foco no aprimoramento dos processos de produção, aproveitando tecnologias de ponta, como a SIMATIC AX Logic Control Engineering.

Uma pessoa em frente a uma parede branca com uma placa azul e branca.

Brisq Automation, Holanda

A Brisq Automation, uma empresa de automação industrial, é pioneira no uso de novas tecnologias. Eles desenvolvem um aplicativo usando a engenharia de controle lógico SIMATIC AX.