Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Philips GreenPower LED Solutions é alimentado por Signify

A Philips Horticulture LED Solutions combina amplo conhecimento de receitas de luz para o crescimento de plantas e poder de inovação para fornecer aos produtores soluções de iluminação inteligentes. <br/><br/>Como parte da Signify, o departamento de LED de horticultura da Philips consiste em uma equipe de especialistas em horticultura e tecnologia de iluminação, comprometida em melhorar os negócios dos produtores. <br/><br/>Nossos produtos Philips GreenPower são projetados especificamente para aplicações hortícolas e oferecem soluções personalizadas que ajudam as plantas a crescer melhor, mais rápido e de forma mais consistente. Seja trabalhando em uma estufa tradicional ou em uma fazenda vertical de última geração, as inovações de LED de ponta e as soluções baseadas na ciência ajudarão você a atingir suas metas de negócios.

Por que O LED Philips GreenPower aumenta o rendimento com luz otimizada?

As soluções LED GreenPower da Philips oferecem aos produtores uma maneira flexível e econômica de melhorar a qualidade, a consistência e o rendimento da colheita em ambientes fechados e climatizados. Nossas receitas de luz adaptável permitem ajustar os espectros e a intensidade para diferentes culturas e fases de crescimento, ajudando você a orientar características como compacidade, cor e sabor para atender às demandas do mercado.

Com nossa exclusiva abordagem triangular, vamos além da iluminação para oferecer uma solução completa. Nosso principal gerente de contas alinha a estratégia de LED com suas metas de negócios, nosso especialista em plantas desenvolve receitas de luz específicas para culturas e nosso engenheiro de aplicação projeta a configuração de iluminação ideal. Juntos, ajudamos você a alcançar resultados eficientes e de alta qualidade.

Agricultura interna com iluminação LED Philips

Benefícios

  • Flexibilidade para adaptar o espectro e a intensidade da luz a cada cultura e fase de crescimento, ajudando você a maximizar o rendimento, melhorar a qualidade e reduzir os custos operacionais e de energia.
  • São necessários menos módulos graças à óptica de feixe amplo, reduzindo o tempo de instalação, o material e os custos fixos gerais. Com menos cabos e fácil configuração, é uma solução descomplicada. A alta eficácia garante o uso mínimo de energia, e a tecnologia comprovada oferece desempenho confiável e de longo prazo.
  • O conhecimento especializado da planta, combinado com a experiência em iluminação, garante ótimos resultados. Apoiado por uma rede global de parceiros e com a confiança de mais de 1.000 produtores em todo o mundo. Com mais de 150 receitas leves desenvolvidas sob medida, oferecemos soluções comprovadas para atender às diversas necessidades de cultivo e maximizar seu sucesso.
  • Aumente seu rendimento e lucratividade enquanto reduz custos, como o consumo de energia. Nossas soluções também apoiam toda a cadeia alimentar, da fazenda à mesa, minimizando as distâncias de transporte e as necessidades de armazenamento, ajudando você a economizar dinheiro e promover a sustentabilidade em todas as suas operações.

Destaque das funcionalidades

Case Study

Maggie Rice nas instalações da 80Acres

80 Acres Farms

A 80 Acres Farms está revolucionando a agricultura por meio de tecnologia avançada de agricultura vertical, permitindo a produção de até 300 vezes mais alimentos usando 95% menos água do que os métodos agrícolas tradicionais.

Aplicações do mundo real

Select...
tomates em estufa com iluminação LED Philips

Protegendo a produção futura de alimentos

Nosso sistema de iluminação integrado, automatizado e digitalizado ajuda os produtores a ampliar as operações com eficiência. Projetado para uso industrial, ele apoia o crescimento lucrativo e, ao mesmo tempo, garante uma produção agrícola consistente e de alta qualidade para atender às demandas futuras do suprimento global de alimentos.

Explore recursos e produtos relacionados