Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

EFEA and Hybrid FEA by Michigan Engineering Services (MES) é alimentado por Siemens Industry Software

Melhore a simulação, melhore a engenharia e otimize o projeto com mais de 80 produtos APA. Descubra soluções de terceiros de uma única fonte unificada que você conhece e confia por meio da Advanced Partner Alliance (APA).
As soluções da APA são fornecidas por meio do sistema de licenciamento da Altair Units, que permite que os clientes acessem várias ferramentas de engenharia usando um pool compartilhado de licenças.

Por que Simulação vibroacústica eficiente de média a alta frequência?

A EFEA oferece simulação vibroacústica eficiente de média a alta frequência usando a EFEA. Ele se integra facilmente ao CAD e ao projeto multidisciplinar, apoiando os engenheiros na análise de sistemas acústicos estruturais complexos. A ferramenta simplifica as simulações, economiza tempo e oferece aos fabricantes uma vantagem competitiva no desenvolvimento de produtos.

Nenhuma resposta

Benefícios

  • Modelo de elementos finitos:
    Um modelo de elementos finitos é usado para análises de média a alta frequência. Ele complementa os solucionadores convencionais de elementos finitos e é um processo comum de desenvolvimento de modelos.
  • Eficiência computacional:
    Projetos alternativos podem ser avaliados rapidamente. Tempos de entrega rápidos permitem que as simulações influenciem o design.
  • Versatilidade:
    O EFEA é aplicável a simulações de ruído e vibração em diferentes disciplinas de engenharia com uma ampla base de conhecimento.

Destaque das funcionalidades

Aplicações do mundo real

Select...
Nenhuma resposta

Previsão de ruído na cabine do veículo com a EFEA

Descrição do caso de uso (≤300 caracteres):
Preveja e analise o ruído interno do veículo causado por fontes externas, como motor e transmissão entre 200 Hz e 10 kHz. Usando a Análise de Elementos Finitos de Energia (EFEA), identifique tratamentos acústicos, de massa e amortecimento ideais para redução de ruído.

Explore recursos e produtos relacionados

Informações e recursos adicionais