Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SICAM VDIS/VDIS Pro?

SICAM VDIS, SICAM VDIS Pro são dispositivos trifásicos de detecção e indicação de tensão que são usados para detectar e indicar a presença ou ausência de tensão operacional no sistema de distribuição de média tensão. Eles estão em conformidade com a norma IEC 62271-213 para sistemas de detecção e indicação de tensão.

SICAM VDIS, SICAM VDIS Pro são usados como uma interface modificada de baixa resistência (LRM) conectando o indicador de curto-circuito para medição de tensão.

Principais benefícios

Aumente a segurança do pessoal

Detecte tensões de 3,3 kV para apoiar medidas de precaução na operação de comutadores de média tensão. Proteja o pessoal operacional com indicações claras de status de tensão para reduzir os riscos durante a manutenção e a operação.

Garanta a conformidade

Cumpra os regulamentos essenciais de segurança e os padrões do setor com o SICAM VDIS e o VDIS Pro. Nossos sistemas oferecem detecção confiável de tensão para apoiar sua integridade operacional e atender aos requisitos de conformidade.

Otimize as operações

Identifique rapidamente circuitos ou equipamentos energizados, eliminando verificações manuais demoradas. Desfrute de uma operação sem manutenção com testes integrados.

Capacidades em destaque

Explore os recursos