A nova série compacta RTU SICAM A8000 CP-8010/12 é baseada na plataforma SICAM 8. Usado em comutadores de baixa e média tensão, ele é otimizado para controlar e monitorar a distribuição de energia, ou seja, como automação da rede de distribuição. O monitor RGB Snap‑On CM‑8880 permite acesso local a informações de diagnóstico e status, bem como operações simples no local.
Seus benefícios com o SICAM A8000 CP-8010/12:
• Display opcional: Permite diagnósticos locais rápidos e operação simples no local diretamente no dispositivo.
• RMU digitalizada: Permitindo monitoramento e controle avançados
• Comunicação de rede móvel: via LTE com GPRS-fallback (disponível no CP-8012)
• Comunicação sem fio
• Conectividade de IoT: Fornecimento de dados por meio de uma conexão segura à Internet para serviços e aplicativos baseados em nuvem
• Compatível com IEC 62443 e IEC 62351: Garante uma cibersegurança robusta para uma automação de rede segura e compatível