O SICAM Q200 é um gravador de qualidade de energia e analisador de rede para aquisição e avaliação contínuas da qualidade de energia em sistemas elétricos. A qualidade insuficiente da energia elétrica pode causar paradas não planejadas e falhas no equipamento. O SICAM Q200 adquire, visualiza, analisa e transmite continuamente características de corrente alternada, como corrente, tensão, frequência e harmônicos, para manter seu sistema operacional. Identifique pontos fracos, implemente programas de qualidade e garanta a qualidade do fornecimento para aumentar a vida útil do equipamento e reduzir os tempos de inatividade. O SICAM Q200 é um dispositivo PQ Classe A (IEC 62586-1/2, IEC 61000-4-30 Ed. 3), então você pode confiar nele para fornecer valores precisos. Cumpra a EN 50160 e ofereça suporte à IEC 61850 e ao Modbus TCP para interoperabilidade e segurança de investimento. Economize tempo e custos por meio da identificação precoce de problemas.