Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Trabalhador de energia sorridente usando um capacete no telefone, sobreposto com o gráfico estilizado “X” da Siemens sobre um fundo azul escuro.

Siemens na Enlit Europe, 10 a 12 de novembro, Hall A.a50, Viena

Descubra como as redes alimentadas por IA podem liberar até 30% mais capacidade e reduzir as interrupções em até 30%.

Por que SICAM PPC Compact?

SICAM (PPC) Compact é uma plataforma de última geração projetada para controlar e otimizar usinas fotovoltaicas. Ele integra perfeitamente grandes usinas fotovoltaicas montadas no solo em telhados e pequenas e médias em redes elétricas, garantindo o máximo desempenho e conformidade com o código de rede. O SICAM PPC oferece várias funcionalidades avançadas, como Controle ativo de potência, Potência reativa e controle de tensão, Controle de resposta de frequência, e Fault Ride-Through.

Seus benefícios com o SICAM Photovoltaic Plant Control Compact (PPC):

  • Rendimento energético maximizado: Otimize a produção da sua usina fotovoltaica para obter a máxima eficiência.
  • Estabilidade de rede aprimorada: Garanta a conformidade com os códigos da rede e mantenha as operações estáveis.
  • Desempenho confiável: Minimize o tempo de inatividade com um design robusto do sistema.
  • Solução preparada para o futuro: Adapte-se à evolução dos requisitos de rede e às demandas do mercado.
  • Monitoramento simplificado: Controle e monitoramento centralizados para facilitar o gerenciamento.

Principais benefícios

Integração perfeita com a rede

O SICAM PPC garante uma integração suave dos sistemas fotovoltaicos na rede, cumprindo todos os padrões necessários para uma operação confiável.

Colheita de energia ideal

Maximize sua produção de energia com controle preciso sobre a potência ativa e reativa, garantindo o maior rendimento possível de sua instalação fotovoltaica.

Confiabilidade robusta do sistema

Com recursos avançados de detecção de falhas e controle de resposta de frequência, o SICAM PPC garante uma operação contínua e estável mesmo sob condições desafiadoras.

Funcionalidades em destaque

Setores

Select...

SICAM PPC em energia solar

No gerenciamento de usinas fotovoltaicas, o SICAM PPC otimiza as instalações fotovoltaicas por meio do controle de potência ativa e reativa, garantindo a máxima eficiência. Sua resposta de frequência e capacidade de eliminação de falhas garantem uma produção de energia confiável e estável. Ao se integrar perfeitamente à infraestrutura da rede, o SICAM PPC ajuda os desenvolvedores a atender aos requisitos regulatórios e fornecer uma produção de energia superior, tornando-o essencial para usinas fotovoltaicas modernas.

Painéis fotovoltaicos para indústrias solares

SICAM PPC em energia solar

No gerenciamento de usinas fotovoltaicas, o SICAM PPC otimiza as instalações fotovoltaicas por meio do controle de potência ativa e reativa, garantindo a máxima eficiência. Sua resposta de frequência e capacidade de eliminação de falhas garantem uma produção de energia confiável e estável. Ao se integrar perfeitamente à infraestrutura da rede, o SICAM PPC ajuda os desenvolvedores a atender aos requisitos regulatórios e fornecer uma produção de energia superior, tornando-o essencial para a energia fotovoltaica moderna

Painéis solares para gerar energia renovável para data centers

Dicas PRO - SICAM Photovoltaic Plant Control

Descubra como o SICAM PPC Compact coordena os inversores, garante a conformidade com a rede e otimiza a saída.