Arquitetura modular
Use a arquitetura modular e escalável do SICAM PAS para se adaptar às crescentes demandas operacionais. Distribua aplicativos em vários computadores para melhorar o desempenho, a disponibilidade e a aquisição flexível de dados.
O SICAM PAS é um Sistema de Automação de Energia para automação de energia para monitorar e controlar equipamentos e processos de fornecimento de energia dentro de subestações.
A geração e distribuição de energia enfrentam mudanças rápidas no setor que exigem sistemas de monitoramento adaptáveis. O SICAM PAS oferece um sistema de controle de subestação aberto e escalável para se integrar perfeitamente às infraestruturas existentes. Ele suporta uma variedade de protocolos de comunicação, como a IEC 61850, para troca de dados confiável e segura.
A arquitetura modular e escalável se adapta às crescentes demandas de usabilidade a longo prazo. Um sistema aberto com amplo suporte a protocolos permite a integração com vários tipos de dispositivos. Interfaces fáceis de usar e configuração de parâmetros on-line simplificam a configuração e a manutenção.
Melhore as operações de sua subestação com o SICAM PAS para controle e monitoramento eficientes. Visualize os estados do sistema com clareza para um gerenciamento eficaz e uma tomada de decisão informada em sua automação de energia.
Confie em um sistema estruturado e confiável que cumpra os padrões de segurança para uma comunicação segura. Use transferência de dados robusta e criptografia assimétrica para proteger sua infraestrutura crítica.
Reduza os custos de hardware e software com um sistema flexível e fácil de operar. Simplifique a instalação e a parametrização de novos dispositivos com uma interface intuitiva.
Use a arquitetura modular e escalável do SICAM PAS para se adaptar às crescentes demandas operacionais. Distribua aplicativos em vários computadores para melhorar o desempenho, a disponibilidade e a aquisição flexível de dados.
Integre diversas unidades de proteção, IEDs e unidades de controle de vários fabricantes. Troque dados com o SICAM PAS usando protocolos como IEC 61850, IEC 60870-5-101/103/104, DNP V3.0, PROFIBUS DP e MODBUS.
Controle e monitore os processos centralmente com o SICAM SCC para obter estados claros do sistema. Testes e diagnósticos integrados simplificam a configuração do dispositivo para comissionamento e manutenção eficientes.