Mantenha suas operações industriais resilientes quando ocorrerem interrupções de geração ou falhas na rede. O SICAM LS oferece redução de carga ultrarrápida e baseada em energia em 30 a 70 ms, mantendo a estabilidade da frequência e evitando interrupções em cascata. Construído com base na IEC 61850 GOOSE, ele pode ser dimensionado para 300 cargas em 50 níveis de prioridade, integrando-se perfeitamente à proteção SIPROTEC e às RTUs SICAM. As aplicações típicas incluem usinas de petróleo e gás, instalações químicas, data centers e operações de mineração, onde o tempo de inatividade é caro e a segurança é fundamental. Como parte do portfólio SICAM 8, o SICAM LS trabalha com o SICAM DLM, o SICAM MGC, o SICAM PPC Compact e o SICAM SOG para permitir o gerenciamento dinâmico de cargas, o controle de microrredes e as redes de otimização automática para um futuro de energia mais inteligente e seguro.