Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que indicador de curto-circuito para linhas aéreas — SICAM?

Com o SICAM FSI (Fault Sensor Indicator), a Siemens oferece um dispositivo de detecção de falhas para redes de linhas aéreas de média tensão. Esse dispositivo garante maior disponibilidade de rede ao localizar e sinalizar de forma rápida e confiável falhas de aterramento e curtos-circuitos. Seu design livre de manutenção com uma duração de bateria de 10 anos fornece uma solução altamente fácil de usar e econômica. O SICAM FSI está disponível em 2 versões: 6MD2314-1AB10 — sem comunicação: as falhas são sinalizadas diretamente no dispositivo por LEDs. 6MD2314-1AB11 — com comunicação: Além do display LED local, falhas de terra e curtos-circuitos são transferidos para um gateway (SICAM FCG) por meio de uma conexão de rádio segura. O SICAM FCG (Fault Collector Gateway) estabelece a conexão com um centro de controle de nível superior via GPRS e envia as mensagens para o centro de controle.

Principais benefícios

Reduzir a manutenção e o uso de energia

O SICAM FSI não requer manutenção — basta trocar a bateria após 10 anos. Sensores autossustentáveis reduzem o consumo de energia do dispositivo, aumentando a vida útil da bateria de alimentação.

Menor tempo de inatividade

Detecção rápida de falhas, localização exata de falhas e informações para as equipes de manutenção para reduzir o tempo de inatividade e aumentar a disponibilidade das redes de linhas aéreas.

Configure o dispositivo facilmente

Desfrute da configuração rápida e fácil do dispositivo com o código QR no SICAM FSI e em um navegador da Web, em vez de comutadores DIP.

CAPACIDADES EM DESTAQUE

Características e funções

Explore os recursos