Mantenha a continuidade
Mantenha o funcionamento contínuo mesmo após as viagens do alimentador principal. Nossa bateria interna de lítio alimenta o dispositivo para fornecer detecção e sinalização confiáveis de falhas para a estabilidade da rede.
O SICAM Fault Passage Indicator (FPI) detecta e sinaliza curtos-circuitos e falhas de aterramento em redes de cabos de média tensão. É essencial para uma distribuição eficiente da operação da rede, permitindo a rápida detecção de falhas e o processamento de mensagens.
Evite interrupções significativas causadas por interrupções não planejadas em suas redes de distribuição. O SICAM FPI detecta rapidamente falhas de fase e de terra em redes de cabos de média tensão. Seus sensores atuais identificam correntes de falha, enviando sinais imediatos por meio de cabos de fibra óptica para resposta rápida e restauração eficiente da rede.
Mantenha a operação contínua mesmo durante a perda de energia; o SICAM FPI é autossustentável com uma bateria interna de lítio. Configure saídas binárias para indicação remota de falhas em sistemas SCADA, simplificando seu processo de diagnóstico. Use indicadores LED locais para confirmação visual imediata de falhas, acelerando a solução de problemas.
Restaure as redes de cabos e as linhas aéreas com rapidez e eficiência para reduzir o tempo de inatividade e melhorar a continuidade do serviço.
Otimize as operações para municípios e DSOs, ajudando a obter economias operacionais significativas. Aproveite as soluções modernas, incluindo gerenciamento otimizado de tensão e capacidade, para atender às crescentes demandas de energia.
Relate falhas de forma rápida, flexível e direta. Nosso serviço em nuvem envia informações de falhas, incluindo localização, para as equipes de manutenção. Isso simplifica o gerenciamento e acelera a restauração sem um centro de controle da rede.
Mantenha o funcionamento contínuo mesmo após as viagens do alimentador principal. Nossa bateria interna de lítio alimenta o dispositivo para fornecer detecção e sinalização confiáveis de falhas para a estabilidade da rede.
Defina limites precisos de corrente de falha para falhas de fase e de terra por meio da chave rotativa de cada sensor. Personalize a detecção de 200 A a 1200 A para falhas de fase e de 10 A a 300 A para falhas de terra, adaptando-se às necessidades da rede.
Use conexões de fibra óptica de plástico isoladas entre sensores e SICAM FPI para uma comunicação robusta e imune a ruídos. Transmita dados de forma confiável, mesmo em ambientes desafiadores, para detecção e sinalização precisas de falhas.