Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SICAM FCM plus?

O SICAM FCM plus é um indicador de curto-circuito e falha de aterramento para redes de cabos de média tensão, compatível com sensores integrados SiBushing. Monitore as condições da rede e obtenha transparência para sistemas de pontos neutros ressonantes, compensados, isolados e solidamente aterrados de 6,6 kV a 36 kV.

A integração de energia renovável desafia o fornecimento estável de energia e causa interrupções não planejadas. O SICAM FCM plus resolve esse problema com localização precisa e rápida de falhas por meio do monitoramento direcional e não direcional de curto-circuito e falhas de aterramento. Restaure o serviço rapidamente, minimize o tempo de inatividade e melhore a resiliência da rede.

Reduza os custos de instalação com conexões fáceis de plugue RJ45 para sensores SiBushing. O dispositivo fornece compensação precisa da temperatura para eliminar a recalibração e a manutenção. Acesse valores medidos em tempo real por meio da interface RS485 MODBUS RTU para melhorar o gerenciamento operacional.

Principais benefícios

Reduza os custos de instalação

Minimize as despesas de instalação com fácil configuração usando conexões de plugue RJ45 para sensores de bucha SI. Simplifique a implantação, aloque recursos para tarefas críticas e otimize os orçamentos do projeto.

Localize falhas com precisão

Localize falhas rapidamente para economizar custos. Informações seletivas de falhas com indicação de direção permitem aplicações de “autorrecuperação”.

Otimize o desempenho da rede

Obtenha transparência em sua rede de cabos de média tensão com valores medidos atualizados para gerenciamento operacional. Use esses dados para avaliar sua rede de distribuição e tomar decisões informadas.

CAPACIDADES EM DESTAQUE

Características e funções

Explore os recursos