Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SICAM FCM?

O SICAM FCM é um indicador digital de curto-circuito e falha de aterramento para comutadores de média tensão. Ele também funciona como um medidor de energia para sistemas de baixa tensão, fornecendo informações precisas sobre o fornecimento de energia local.

Os operadores da rede elétrica precisam de transparência e operações confiáveis e sustentáveis. O SICAM FCM atende a essas necessidades com localização precisa de falhas e valores medidos em tempo real. Identifique e resolva rapidamente os distúrbios, minimize as interrupções do sistema de energia e garanta um fornecimento estável. Beneficie-se de uma tecnologia de medição precisa e de alta qualidade que não requer calibração. A interface Modbus RTU integrada oferece valores atualizados para suporte operacional e de planejamento, permitindo investimentos focados. Seu design discreto também otimiza o espaço em compartimentos de comutação de baixa tensão.

Principais benefícios

Minimize as quedas de energia

Obtenha uma localização precisa e rápida de falhas com informações seletivas. Ofereça suporte a aplicativos de autorrecuperação para reduzir os tempos de reabastecimento para minutos ou segundos. Minimize as quedas de energia e as perdas de pagamento do consumidor para melhorar a confiabilidade da rede.

Invista no futuro

Utilize valores medidos atualizados para operação e planejamento. Apoie o investimento focado no planejamento e expansão do sistema de energia. Beneficie-se da tecnologia de medição precisa sem necessidade de calibração ou adaptação.

Aumente a transparência

Melhore seu sistema de fornecimento de energia local com conhecimento preciso. Acesse os valores medidos do Modbus RTU atualizados, exibindo informações de falhas e estados operacionais para avaliação precisa da distribuição e controle aprimorado.

Capacidades em destaque