Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que unidade de automação de subestação?

O SICAM A8000 é uma unidade de automação de subestações projetada para automatizar processos amplamente distribuídos em toda a cadeia de energia. Sua poderosa CPU dual-core combina diferentes protocolos de comunicação em uma única interface, reduzindo significativamente os requisitos de hardware e os custos de engenharia. É o primeiro sistema a permitir que outros aplicativos sejam carregados no mesmo dispositivo usando a tecnologia de contêiner docker.

Principais benefícios

Suportar ambientes adversos

Módulos robustos permitem uma operação confiável em condições difíceis. Nossa solução oferece maior resistência EMC de até 5 kV para uso direto em subestações para manter o desempenho.

Simplifique a engenharia

Simplifique seus processos de engenharia usando o intuitivo SICAM Device Manager ou o comprovado SICAM TOOLBOX II. Essas ferramentas facilitam a configuração e o diagnóstico e aceleram a conclusão do projeto.

Priorize a segurança cibernética

Atenda aos requisitos de segurança cibernética com um chip criptográfico integrado e criptografia IPsec. Siga os padrões internacionais, como a IEC 61850, para integridade de dados e proteção do sistema.

Capacidades em destaque

Explore os recursos