Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que automação e unidades terminais remotas — SICAM A8000

A série SICAM A8000 é uma linha de dispositivos modulares para aplicações de telecontrole e automação em todas as áreas do fornecimento de energia. Seu design é adequado para condições ambientais adversas e alta tensão de até 5kV, garantindo confiabilidade e evitando falhas diretamente nas subestações. A modularidade da plataforma fornece uma solução escalável para aplicativos versáteis e alta segurança de investimento.

Principais benefícios

Otimize sua rede em 3 etapas

O primeiro monitora as estações para permitir a localização rápida de falhas e a alta disponibilidade, o segundo envolve o controle remoto do painel de distribuição para minimizar o tempo de inatividade e, terceiro, reduzir a perda de rede por meio do controle do fluxo de carga.

Conecte e use para economizar recursos

A série SICAM A 8000 apresenta funcionalidade de módulo plug-and-play que ajuda a economizar tempo e custos, enquanto a modularidade da plataforma permite opções de aplicação versáteis e estoque reduzido.

Simplifique com integrações úteis

Com várias interfaces e um módulo GPRS integrado para fácil adaptação às infraestruturas de comunicação existentes, enquanto uma ferramenta de parametrização web integrada permite uma engenharia simples.

Funcionalidades em destaque

Explore os recursos