Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SENTRON Powermanager?

Transparência para menores custos de energia e maior disponibilidade da planta: O SENTRON Powermanager permite que gerentes de energia, consultores de energia e gerentes de instalações monitorem o consumo de energia em edifícios e fábricas, monitorem as condições de sua distribuição de energia e a qualidade da energia e gerem relatórios para o gerenciamento operacional de energia de acordo com a ISO 50001. O software tem tudo o que você precisa para um gerenciamento abrangente de energia, desde gerenciamento seguro de direitos e uma ampla variedade de tipos de relatórios até atualizações flexíveis de software. Além disso, o software suporta dispositivos SENTRON e todos os outros dispositivos, incluindo dispositivos de terceiros, com um limite superior do sistema de 1.000 dispositivos por servidor.

Principais benefícios

Aumente a eficiência energética e de custos

Obtenha transparência sobre o consumo de energia e use o gerenciamento de carga para otimizar as operações.

Maior confiabilidade e disponibilidade

Faça uso da manutenção preditiva para evitar paradas não planejadas e maximizar a disponibilidade de seus sistemas de distribuição de baixa tensão.

Mantenha-se em conformidade com as normas ISO

Crie relatórios com o SENTRON Powermanager para gerenciamento de energia operacional de acordo com a ISO 50001.

Funcionalidades em destaque

Relatórios abrangentes de energia

Alta transparência energética graças a relatórios abrangentes

  • Processamento e exportação de dados para uma ampla variedade de relatórios de energia, como energia absoluta, variação de carga, relatório do centro de custo, relatório sankey, 10 principais consumidores de energia, etc.
  • Arquivamento integrado de longo prazo para análise de dados em períodos mais longos
  • Relatórios e armazenamento de relatórios em vários formatos
  • Possibilidade de encaminhar relatórios para uma lista ou pasta de e-mail
ab325d64-03c4-4c0e-8a5a-5d1e8998cf26-pm-90-PAC3220-Energymanagement-bright-1280x720

Monitoramento confiável da qualidade de energia

Maior disponibilidade e eficiência graças à qualidade de energia transparente

  • Painéis simples, pré-configurados e baseados em navegador no nível do dispositivo, da área e do sistema para avaliar a qualidade da energia de acordo com a EN 50160
  • Alarmes em caso de desvios de tensão, harmônicos, quedas e inchaços de tensão, bem como transientes
  • Relatórios compatíveis com EN 50160
  • Monitoramento com o PQ Advisor no SENTRON Powermanager via protocolo IEC 61850 com instrumentos de qualidade de energia SICAM Q100 e SICAM Q200

Leia mais em nossa ficha técnica “Qualidade de energia para data centers”

Monitoramento confiável de condições

Maior disponibilidade graças ao monitoramento confiável das condições

  • Painel de integridade de todo o sistema e monitores individuais com KPIs importantes para gerenciamento integrado de diagnósticos, falhas e manutenção
  • Informações sobre a condição dos disjuntores (SENTRON 3VA e 3WA), como o estado de saúde em porcentagem exata e a expectativa de vida restante

Seus benefícios para monitoramento de condições e gerenciamento de manutenção

  • Visualizações padrão predefinidas disponíveis, possibilidade de adaptação personalizada
  • Localização rápida de erros e falhas e prevenção de desligamentos
  • Planejamento preventivo de trabalhos de manutenção
7aa89d96-6b72-4fa4-a87b-8005aae51b43-pm-90-udv-healthdashboard-1280x720
480423a1-9412-4e58-8581-c27ca36f4ce2-pm-80-sentron-powermanager-cost-center-1280x720

Comissionamento flexível

Interface de usuário, painéis e relatórios adaptáveis individualmente

  • Alarmes definíveis individualmente, listas de alarmes, modelos de dispositivos adaptáveis e painéis configuráveis
  • Logotipos da empresa ou cabeçalhos e rodapés definidos podem ser adicionados aos modelos de relatório padrão
  • Estrutura de relatórios com várias pastas e possibilidade de geração e armazenamento de relatórios em vários formatos
  • Biblioteca gráfica padronizada com centenas de elementos predefinidos para gerar rapidamente gráficos animados que podem ser personalizados para um projeto específico
  • Editor gráfico opcional para um design personalizado que também pode ser usado em outros sistemas SENTRON Powermanager sem instalações adicionais

Perguntas frequentes