Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que componentes de distribuição SENTRON?

Quanto mais fácil for montar e conectar sistemas e dispositivos para distribuição de energia elétrica, mais rápido e flexível você poderá responder às necessidades do cliente. Instaladores e fabricantes de painéis também se beneficiam da configuração simplificada e da redução dos requisitos de espaço nos componentes de distribuição SENTRON, como barramentos e blocos de terminais, e gabinetes de controle SENTRON.

Principais benefícios

Ícone de uma chave inglesa e chave de fenda

Simplifique a montagem e a conexão

Reduza o esforço de instalação na distribuição de energia com os componentes de distribuição SENTRON. Facilite o trabalho de instaladores e fabricantes de painéis com sistemas modulares que combinam montagem e conexão em uma única etapa.

Ícone que simboliza economia de tempo e custos

Economize tempo e custos durante a instalação

Reduza o tempo de instalação graças ao planejamento otimizado do projeto e a um espaço menor. Reduza os custos por meio de processos mais eficientes e reduza o esforço de planejamento, montagem e configuração de sua distribuição de energia.

Ícone que simboliza a implementação

Garanta uma operação segura e confiável

Confie nos componentes de distribuição SENTRON para obter o mais alto nível de segurança operacional e confiabilidade. Beneficie-se de conexões de contato seguras e de uma ampla variedade de acessórios — para uma distribuição de energia segura a longo prazo.

Funcionalidades em destaque

Renderização de um sistema de barramento 8US de 40 mm

Barramentos SENTRON 8US1

Esses sistemas simplificam a integração de componentes eletrotécnicos em sistemas de distribuição. O design modular que economiza espaço apresenta contatos de montagem rápida com suportes longitudinais para garantir uma instalação rápida. Os alimentadores de carga pré-montados reduzem ainda mais o tempo de montagem, pois a fixação mecânica e o contato elétrico são concluídos em uma única etapa de trabalho, reduzindo significativamente os custos de montagem.

Com um espaçamento de barramentos de 60 mm, nosso portfólio oferece uma ampla variedade de barramentos para correntes de até 1.600 A. Eles são adequados para todos os gabinetes de controle na engenharia de máquinas e sistemas.

Veja o portfólio de 8US1

Sistema de barramentos SENTRON 8US2 CrossBoard

Projetado para a instalação rápida e confiável de dispositivos de comutação, esse sistema fornece alimentação elétrica diretamente através do barramento, eliminando a fiação complexa. Dispositivos e adaptadores são encaixados de forma rápida e segura, proporcionando máxima facilidade de manuseio e flexibilidade de instalação dentro do gabinete de controle.

Conheça o 8US2 CrossBoard

Renderização de um sistema de barramento 8US2 CrossBoard
Renderização de um terminal de plug-in 8WH6 iPo (in-push-out)

Blocos de terminais SENTRON 8WH

Simplifique a conexão de cabos de entrada e saída em quadros de distribuição e gabinetes de controle, minimizando os requisitos de espaço. Esses blocos são projetados para diversas aplicações, desde engenharia de tráfego e automação até instalações elétricas em edifícios.

O portfólio abrangente suporta todos os principais tipos de conexão, como parafuso, mola, In-Push-Out (iPo), plug-in combinado e IDC, oferecendo máxima flexibilidade e configuração simplificada.

Explore a gama de 8WH

Explore os recursos

Catálogos e folhas de dados

Catálogo | LV 10 — SENTRON — SIVACON — ALFA

Folha de dados | Sistema de barramentos SENTRON 8US2 CrossBoard

Links

Link | Configuradores