Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que disjuntores de ar 3WL?

Confiável, versátil e totalmente integrada: toda fonte de alimentação precisa de uma fonte de alimentação confiável. O disjuntor pneumático 3WL protege de forma confiável as instalações elétricas contra danos ou incêndios causados por curtos-circuitos, falhas de aterramento ou falhas de sobrecarga.

O disjuntor de ar 3WL pode desconectar e proteger motores, capacitores, geradores, transformadores, barramentos e cabos. Em sistemas elétricos usados em aplicações industriais, prediais e de infraestrutura, ele pode ser usado como linha de entrada, ponte de ônibus e disjuntor alimentador. Ele também possui recursos de comunicação, permitindo uma fácil integração em sistemas de controle e gerenciamento de energia de alto nível.

Principais benefícios

Adapte-se a várias aplicações

Com um design modular e acessórios padronizados, este disjuntor pode se adaptar de forma flexível a diferentes requisitos de aplicação. Uma versão compatível globalmente, compatível com a UL 489, está disponível.

Implemente funções com facilidade

Implemente facilmente funções de proteção, medição e comunicação, como inserções de corrente nominal que permitem um ajuste rápido da corrente nominal. Dispositivos ou mecanismos de travamento expansíveis evitam tropeções acidentais.

Integre com outros sistemas

Quando equipados com um módulo de comunicação e integrados a um sistema de gerenciamento de energia de nível superior, os contatos auxiliares, de sinal e de posição relatam o status do sistema e o diagnóstico de falhas ao sistema de controle, mesmo remotamente.

Funcionalidades em destaque