Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que os switches SCALANCE X-400 de camada 3?

Projete e gerencie redes de comunicação do nível de controle ao gerenciamento e habilite a alta disponibilidade com o switch gerenciado de camada 3 SCALANCE X-400.

As redes industriais enfrentam demandas crescentes e aplicações complexas. Nosso switch SCALANCE X-400 aborda esses desafios com muitas portas, altas taxas de transmissão e suporte para cabos de fibra óptica e cobre.

  • Beneficie-se das taxas de transferência de dados Power over Ethernet e gigabit, proporcionando forte desempenho para suas operações e flexibilidade robusta para sua rede industrial:

    • obtenha configurações de rede flexíveis e implemente aplicativos exigentes com alta densidade de portas e diversas opções de largura de banda Opere
    • de forma confiável em ambientes industriais desafiadores, pois o switch funciona de -40° a +60° Use a funcionalidade de VLAN integrada para
    • estruturar uma grande produção redes, aprimorando a organização e a eficiência operacional
  • Principais benefícios

    Melhore a flexibilidade da rede

    Adapte sua rede às crescentes demandas com maior flexibilidade. O switch SCALANCE X-400 de camada 3 fornece uma solução robusta para a evolução das necessidades de comunicação, para que sua infraestrutura permaneça ágil e responsiva às mudanças.

    Alcance alta disponibilidade de rede

    Projete redes do nível de controle ao gerenciamento para alta disponibilidade. Isso permite a operação contínua e minimiza o tempo de inatividade, fornecendo uma base confiável para seus processos industriais críticos e fluxo de dados.

    Simplifique e agilize o gerenciamento de rede

    Simplifique o gerenciamento de redes de produção complexas. A funcionalidade de VLAN integrada permite uma estruturação clara e uma segmentação virtual, reduzindo a complexidade operacional e simplificando a administração para sua equipe.

    Capacidades em destaque