Funcionalidade integrada do PROFINET IO Controller
Funcionalidade integrada do PROFINET IO Controller com ciclos de atualização de até 1 ms
Os aplicativos Siemens Unified Edge trazem HMI e conectividade de dados modernas para o chão de fábrica com visualização baseada na web, gerenciamento centralizado e implantação remota. Emparelhe-os com o SIMCO1PN PROFINET IO Connector para acessar dados do PLC em ciclos de um milissegundo para uma operação confiável de baixa latência.
Crie e implante uma HMI moderna no Industrial Edge com ferramentas baseadas em navegador e controle central para reduzir o esforço de engenharia e acelerar as implementações em todas as linhas.
Transmita dados do PLC via SIMCO1PN com ciclos de atualização de até um milissegundo e suporte para transferência cíclica e acíclica para análise e controle responsivos.
Gerencie aplicativos, dispositivos e atualizações em um único console para escalar com segurança das células piloto às plantas com implantação e diagnóstico remotos.
Funcionalidade integrada do PROFINET IO Controller com ciclos de atualização de até 1 ms
Suporte à transferência de dados PROFINET cíclica e acíclica (leitura e gravação)
Acesso a dados via carga útil MQTT para Industrial Edge Apps
Suporte de dispositivos PROFINET IO da SIEMENS e de terceiros via arquivo GSMDL