Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SCALANCE LPE (mecanismo de processamento local)?

O SCALANCE LPE é um mecanismo de processamento local pequeno e robusto com uma CPU poderosa. Ele pode ser usado de forma flexível — por exemplo, para aplicações de ponta que permitem aumentar significativamente a eficiência de suas plantas. O SCALANCE LPE coleta dados diretamente no processo, os pré-processa e os disponibiliza para outros sistemas. As aplicações possíveis são, por exemplo, monitoramento de condições de vários dispositivos para fins de manutenção preditiva ou detecção de anomalias em redes de comunicação. Graças à sua poderosa CPU, o mecanismo de processamento lida com vários aplicativos simultaneamente. Seu sistema operacional baseado em Linux permite que você implemente seus próprios aplicativos desenvolvidos por você mesmo, bem como os aplicativos disponíveis no mercado (como o Docker©) com um único dispositivo.

CAPACIDADES EM DESTAQUE

Características principais

Desenho industrial

Projetado para uso em temperaturas de —40°C a +60°C. O mecanismo de processamento local não tem ventilador, tem fonte de alimentação redundante e se encaixa em qualquer gabinete de controle devido ao seu design compacto. Com sua poderosa CPU, o SCALANCE LPE pode lidar com vários aplicativos simultaneamente. Uma ampla gama de aprovações, incluindo ferrovias e a perigosa Zona 2, amplia sua faixa de aplicação.

Um ícone representando um mecanismo de processamento local com uma engrenagem e elementos de design industrial.

Máxima flexibilidade e abertura às suas ideias

Como um sistema aberto baseado em Linux, o SCALANCE LPE permite que você implemente seus próprios aplicativos desenvolvidos por você mesmo. Ele pode funcionar como um PC industrial, dispositivo de ponta, para detecção de anomalias de rede, firewall ou roteador, além de oferecer suporte a aplicativos disponíveis no mercado, incluindo soluções de acesso remoto Zero Trust.

Uma imagem promocional de um ícone de mecanismo de processamento local com fundo azul e ícone branco no centro.

Perfeitamente integrável e compatível com o sistema

A caixa segue o design do SIMATIC S7-1500, garantindo uma integração perfeita com os portfólios SCALANCE e SINEC. Suas dimensões e estrutura se encaixam perfeitamente com outros componentes de gerenciamento de rede da Siemens.

Uma imagem promocional de um ícone de mecanismo de processamento local que é perfeitamente integrável e compatível com o sistema.

Confiavelmente preparado para o futuro para uso a longo prazo

Permite conceitos de máquinas e instalações prontos para o futuro, projetados para o sucesso a longo prazo. A plataforma flexível garante que você possa aproveitar os desenvolvimentos da comunidade por anos sem alterar o hardware.

Um ícone representando um mecanismo de processamento local com um design futurista e confiável.
A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity para a indústria

Informações de segurança

Para proteger plantas, sistemas, máquinas e redes contra ameaças cibernéticas, é necessário implementar — e manter continuamente — um conceito holístico de segurança industrial de última geração. Os produtos e soluções da Siemens formam apenas um elemento desse conceito. Para obter mais informações sobre segurança industrial, visite.