Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que a tecnologia de cabeamento FastConnect?

O cabeamento de plantas industriais é exigente, com problemas que surgem ao remover cabos, montar o conector plug-in ou conectar núcleos. O FastConnect é um sistema de cabeamento de montagem rápida para configurar redes Ethernet Industrial, PROFINET ou PROFIBUS em plantas industriais.

O FastConnect reduz a complexidade e economiza tempo crucial ao tornar a montagem no local rápida, fácil e confiável. O sistema sofisticado ajuda a evitar erros de instalação e melhora a disponibilidade operacional. Além dos comprimentos padrão comprovados do Cabo de Conexão Ethernet Industrial M12-180/M12-180, você pode solicitar comprimentos específicos para o cliente entre 0,3 m e 88 m.

O FastConnect inclui cabos e conectores de cobre, cabos e conectores de fibra óptica e cabos para alimentação de módulos.

Principais benefícios

Melhore a disponibilidade

A blindagem EMC e o alívio eficaz de tensão ajudam esses cabos a funcionar em diversos ambientes. Nossos cabos têm design e certificações confiáveis para apoiar suas operações.

Economize tempo

Simplifique seu sistema. Sistemas de conexão simples, mas eficazes, economizam tempo e recursos valiosos para melhorar seus resultados financeiros.

Instale facilmente

Codificação por cores, ferramentas predefinidas e materiais de instrução bem definidos eliminam as suposições na instalação.

Capacidades em destaque

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity para a indústria

Informações de segurança

Para proteger plantas, sistemas, máquinas e redes contra ameaças cibernéticas, é necessário implementar — e manter continuamente — um conceito holístico de segurança industrial de última geração. Os produtos e soluções da Siemens formam apenas um elemento desse conceito. Para obter mais informações sobre segurança industrial, visite.