Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que roteadores e UEs 5G industriais?

Nossos roteadores sem fio 5G industriais SCALANCE MUB852-1, MUM853-1 e MUM856-1 fornecem conectividade segura a máquinas remotas por meio de redes 5G públicas — com criptografia integrada e gerenciamento central de VPN.

Eles também podem ser integrados a redes 5G privadas para transmitir protocolos de automação em tempo real, como PROFINET/PROFIsafe, e permitir aplicações flexíveis em todos os tipos de indústrias.

As operações industriais exigem conectividade confiável e determinística de alta largura de banda. Nossos roteadores 5G oferecem taxas de dados de até 1 Gbps de download e 500 Mbps de upload.

Nosso portfólio completo de roteadores sem fio móveis 5G industriais inclui:

  • SCALANCE MUB852-1, IP20, para uso em gabinete: Portal do site
  • SCALANCE MUM853-1, IP 30, para uso em gabinete: Portal do site
  • SCALANCE MUM856-1, IP65, montagem direta em papel de carta ou participantes móveis: Portal do site

Principais benefícios

Conectividade 5G de alta largura de banda

Transmita grandes volumes de dados com download de até 1 Gbps e upload de 500 Mbps em redes 5G públicas e privadas.

Conformidade com o RED 3.3

Proteja suas redes industriais contra ameaças cibernéticas com produtos compatíveis com RED 3.3. Conheça as regulamentações mais recentes da UE para uma proteção robusta contra ataques cibernéticos.

Conectividade preparada para o futuro

Mantenha a compatibilidade com padrões celulares comprovados. Beneficie-se da redução contínua de 4G/3G quando o 5G não estiver disponível. Garanta a relevância da rede a longo prazo com o suporte IPv6 integrado.

Capacidades em destaque

Explore recursos e produtos relacionados

Configure e compre

Portal do site | Pedido no Siemens Industry Mall

Vídeo

Vídeo | Comunicação M2M de nível industrial com 5G