Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

SENUMAC – Grain Flow Optimization for Ports and Storage é alimentado por S-Engineering

Nossas soluções inteligentes ajudam a aumentar a eficiência e a velocidade das operações de carregamento, reduzir os custos operacionais devido à diminuição do consumo de energia, estender a vida útil do equipamento devido ao processo de carregamento uniforme e minimizar o impacto do fator humano no transbordo de grãos;
Para armazenamento de grãos: melhore a precisão e a confiabilidade das medições de volume de grãos, aumente a eficiência nas operações de manuseio de grãos, reduza os custos operacionais por meio da automação e melhor gerenciamento de estoque.

Por que SENUMAC — uma nova forma de lidar com o processo de transbordo?

O SENUMAC é um sistema de controle automatizado abrangente para carregamento de linhas de transporte, utilizando algoritmos patenteados para modelagem on-line e controle garantido.
Como a SENUMAC resolve os problemas dos clientes:
•Automatiza o processo de carregamento, reduzindo a dependência do fator humano.
• Garante o carregamento uniforme do equipamento, evitando paradas de emergência.
• Otimiza o consumo de energia por meio do controle inteligente do processo.

Senumac

Benefícios

  • Aumento na produtividade de carregamento em até 20%
  • Redução no consumo de eletricidade em até 20%

Destaque das funcionalidades

Aplicações do mundo real

Select...
Resultados da implementação

Terminal de grãos marinhos de 3 milhões de toneladas/ano

Estes são números reais dos projetos que implementamos:
Antes do SENUMAC:
- 1,14 kWh/tonelada
- 743 toneladas/hora
- 3.863 MWh por ano

Depois do SENUMAC:
- 0,94 kWh/tonelada
- 865 toneladas/hora
- 3 196 MWh por ano

Isso representa mais de 660 MWh em economia anual de energia.
O período de retorno é inferior a 2 anos.

Explore recursos e produtos relacionados