Conformidade com os sistemas listados pela UL
Opere com confiança. Nossos sistemas de paralelismo utilitário listados pela UL atendem aos rigorosos padrões de segurança e desempenho.
Os Utility Paralleling Systems gerenciam a conexão e a transferência de energia entre as fontes da concessionária e os geradores locais. Esses sistemas fornecem uma fonte de alimentação confiável e ininterrupta para suas operações.
Interrupções de energia podem interromper operações críticas e levar a um tempo de inatividade significativo. Nossos sistemas permitem a transferência de energia entre geradores e fontes de serviços públicos. Usamos sincronização ativa e carregamento suave para transições suaves para manter a energia contínua sem perturbações.
Todos os sistemas são listados pela UL, oferecendo garantia de segurança e qualidade. Os controles PLC redundantes melhoram a confiabilidade do sistema e a estabilidade operacional. Configure sistemas para barbear de pico ou programas de redução de carga patrocinados pela concessionária para otimizar os custos de energia e melhorar a eficiência.
Escolha o paralelismo momentâneo para transferências rápidas ou o paralelo sustentado para carregamento suave. Adapte o gerenciamento de energia às suas operações para minimizar as interrupções e manter o fornecimento estável de energia.
Teste sistemas no modo de transição fechada sem interrupção de carga. O gerador é acionado em paralelo com a concessionária no retorno de energia e, em seguida, retransfere a carga por meio de uma transição fechada para operação contínua.
Configure seu sistema para uma depilação máxima para reduzir os custos de energia. Apoie programas de redução de carga patrocinados pela concessionária para incentivos e estabilidade da rede. Otimize o consumo de energia e as despesas operacionais.
Opere com confiança. Nossos sistemas de paralelismo utilitário listados pela UL atendem aos rigorosos padrões de segurança e desempenho.
Use chaves seletoras para transições abertas ou fechadas para gerenciar o fluxo de energia. Gerador paralelo automático ou manual e fontes utilitárias. Retransfira para a fonte normal com precisão para um controle flexível da distribuição de energia.
Obtenha uma transferência de energia precisa com a sincronização ativa. Use controles PLC redundantes para confiabilidade do sistema e operação contínua, ou transferência de energia de carregamento suave para minimizar os distúrbios durante as mudanças de carga.