Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que RTS30?

As chaves de transferência Russelectric® RTS30 oferecem desempenho de 30 e 3 ciclos testado pela UL‑1008 para manter as operações críticas on-line. A comutação rápida e rápida de alta velocidade reduz o arco e prolonga a vida útil, enquanto a construção robusta e a fiação acessível pela frente simplificam a manutenção.

  • RTS30 ATS — transição aberta para transferência direta; transição fechada para retransferência e teste sem interrupção
  • Bypass/Isolamento RTS30 — desvio manual e isolamento com construção extraível para manutenção sem interromper as cargas
  • Projetos de desvio — desvio à prova de falhas para restauração rápida e infalível da carga de emergência; desvio de manutenção para isolamento e testes planejados

Principais benefícios

Proteja o tempo de atividade durante eventos de energia

A transferência confiável apoiada por classificações de fechamento e resistência de 30 e 3 ciclos testadas pela UL mantém os processos em funcionamento quando a energia flutua.

Minimize o desgaste do equipamento elétrico

A operação rápida e rápida reduz o arco e a erosão do contato para prolongar a vida útil do interruptor.

Simplifique a manutenção e os testes

A fiação acessível pela frente com desvio manual e isolamento permite a manutenção sem interromper as cargas críticas.

Capacidades em destaque