Configurações de operador único ou duplo
Disponível em projetos de operador único e duplo para acomodar diferentes requisitos operacionais e de instalação.
Os comutadores de transferência não automáticos da série RTS-03-NA da Russelectric são ideais para aplicações nas quais a restauração imediata do serviço (após a perda da fonte normal) não é crítica e o pessoal de operações locais está disponível para iniciar a transferência. O pessoal de operações pode iniciar uma transferência de fonte localmente usando botões operados eletricamente, um operador manual externo mecânico ou remotamente (opcional). Com construção idêntica às chaves de transferência automática da série Russelectric RTS, essas chaves de duplo alcance listadas pela UL apresentam as mesmas classificações de resistência, design e desempenho comprovado. Construídos com os mesmos padrões elevados, eles fornecem a mesma confiabilidade, segurança e qualidade excepcional testadas pelo tempo em uma configuração não automática.
O pessoal de operações pode iniciar uma transferência de fonte localmente usando botões operados eletricamente ou um operador manual externo mecânico, ou remotamente (opcional).
Totalmente testado para fechamento em 3 ciclos e classificações de resistência. Quando coordenados com fusíveis limitadores de corrente, eles são listados pela UL para fechamento e suportam classificações de até 200.000 A.
Todos os interruptores não automáticos podem ser facilmente convertidos em operação totalmente automática com a adição de um painel de controle e pequenas alterações na fiação. Isso garante flexibilidade para futuras expansões e redesenho do sistema.
Disponível em projetos de operador único e duplo para acomodar diferentes requisitos operacionais e de instalação.
Os operadores iniciam as transferências usando dois botões, fornecendo comutação manual controlada da fonte em vez de operação automática.
Testado, listado e rotulado de acordo com a UL 1008; disponível em classificações de até 4.000 A. Projetado para fechar e suportar com segurança altas correntes de falha.
Quando coordenado com fusíveis limitadores de corrente, o interruptor atinge um fechamento de até 200.000 A e resiste a 480 VAC, tornando-o adequado para sistemas elétricos exigentes.
A chave não automática pode ser facilmente convertida em uma chave de transferência totalmente automática adicionando um painel de controle e fazendo pequenas alterações na fiação, protegendo o investimento inicial.