Alcance o fechamento de 200kA e resista
Com fusíveis limitadores de corrente, o ATS está listado como UL‑1008 para 200.000 A a 480 VAC para condições de falha exigentes.
O Russelectric® RTS03 ATS oferece continuidade de energia incomparável com fechamento de 3 ciclos testado pela UL-1008 e desempenho de resistência — as classificações mais altas do setor. Coordenado com fusíveis limitadores de corrente, ele atinge 200.000 A e suporta ambientes de alta falha enquanto trabalha com qualquer disjuntor do fabricante com acionamento instantâneo.
Portfólio:
Mantenha as operações contínuas com o desempenho de 3 ciclos testado pela UL‑1008, que lida com altas correntes de falha quando coordenado com fusíveis limitadores de corrente.
Use modelos de transição fechada para eliminar a interrupção de energia durante a retransferência e o teste, mantendo as cargas estáveis e verificando a integridade do sistema.
Implemente com qualquer disjuntor do fabricante com acionamento instantâneo para especificações flexíveis em modernizações e novas construções.
Com fusíveis limitadores de corrente, o ATS está listado como UL‑1008 para 200.000 A a 480 VAC para condições de falha exigentes.
Selecione transição aberta para transferências básicas ou transição fechada para zero interrupção durante a retransferência e
Use o sistema de controle RPTCS para gerenciar as operações do ATS com sequenciamento preciso e confiável.