Otimize o desempenho
Incorpore funções de controle sofisticadas, como redução de pico e redução de carga. Otimize o uso de energia e gerencie a demanda de forma eficaz, reduzindo custos e melhorando a estabilidade da rede.
Os Emergency power systems são soluções personalizadas que fornecem energia de reserva confiável. Esses sistemas fornecem operação contínua para instalações críticas quando a fonte de alimentação normal é interrompida. A perda de energia primária pode interromper serviços e operações essenciais. Nossos sistemas detectam automaticamente a perda de potência e ativam perfeitamente os geradores do motor, conectando-os ao seu barramento elétrico. Isso garante uma fonte de alimentação ininterrupta, protegendo suas cargas críticas e mantendo a continuidade operacional. Beneficie-se de sistemas personalizados listados pela UL, garantindo conformidade, confiabilidade e flexibilidade para atender às suas necessidades.
Você pode priorizar as operações essenciais transferindo cargas prioritárias para o gerador de emergência imediatamente. Adie as transferências de menor prioridade até que mais capacidade esteja disponível.
Gerencie a redução de carga de baixa prioridade se um grupo gerador falhar durante a operação de emergência. Esse gerenciamento proativo garante o fornecimento contínuo de energia para suas cargas de alta prioridade, mantendo os serviços essenciais sem interrupção.
Inicie automaticamente os geradores do motor em caso de perda de potência. Conecte o primeiro gerador para atingir a tensão e a frequência predefinidas no barramento para agilizar a restauração de energia de emergência.
Incorpore funções de controle sofisticadas, como redução de pico e redução de carga. Otimize o uso de energia e gerencie a demanda de forma eficaz, reduzindo custos e melhorando a estabilidade da rede.
Utilize controladores lógicos programáveis abrangentes para um controle robusto do sistema. Beneficie-se de PLCs redundantes que mantêm a operação automática do sistema, mesmo se uma unidade apresentar um defeito.
Fornecemos um sistema abrangente de alarme e falha que anuncia e desliga automaticamente os geradores do motor. Visualize dados críticos, diagramas de uma linha e pontos de ajuste em telas de toque LCD HMI de 15 polegadas.