Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que o RTSMV 5-15KV Bypass/Isolamento?

Mantenha as operações críticas on-line durante a manutenção e eventos inesperados com o painel de distribuição de desvio e isolamento do disjuntor Russelectric® RTSMV de 5 a 15 kV. A construção extensível e os controles RPTCS listados na UL 1008A permitem isolamento seguro e transferência supervisionada em sistemas de média tensão.

Portfólio:

  • Interruptor de desvio/isolamento do disjuntor RTSMV 5—15 kV
  • Interruptor de transferência automática do disjuntor RTSMV 5—15 kV
5kv ATS

Principais benefícios

Ofereça desempenho listado na UL 1008A

Testado, listado e rotulado para aplicações de chave de transferência de média tensão para atender aos exigentes requisitos de conformidade.

Isole com design de desenho revestido de metal

Disjuntores extraíveis e compartimentos segregados e aterrados oferecem acesso seguro e substituição mais rápida de componentes.

Controle com microprocessador RPTCS

O desvio e o isolamento manual e o atraso de centralização ajustável permitem testes e manutenção sem interromper o serviço de cargas críticas.

Capacidades em destaque