Os dispositivos de proteção de motor Reyrolle 7SR57 protegem seus motores durante todas as sequências de partida e operação. Esses dispositivos garantem a continuidade operacional e a longevidade do equipamento com funções de proteção robustas e comunicações Ethernet padrão IEC 61850. Proteja seus ativos motores críticos contra danos e interrupções operacionais. Nossos dispositivos oferecem funções avançadas de proteção, comunicações aprimoradas e segurança cibernética. Beneficie-se de um algoritmo térmico que combina com precisão as características do motor, permitindo um monitoramento térmico preciso. Use monitoramento térmico abrangente com suporte para até 16 sensores de temperatura da planta. Obtenha proteção aprimorada para motores grandes com proteção diferencial do motor (87M), garantindo a confiabilidade do equipamento.
Solução integrada
Proteja os motores com dispositivos 7SR57, oferecendo diversas funções. Utilize comunicações Ethernet padrão IEC 61850, suportando as edições 1 e 2, DNP3 TCP e Modbus TCP com HSR, PRP e RSTP para uma operação de rede robusta.