Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que Reyrolle 7SR46?

O Reyrolle 7SR46 é um relé de proteção de sobrecorrente alimentado por CT com a opção de uma fonte de alimentação auxiliar externa. Esse relé numérico montado em painel fornece proteção contra sobrecorrente e falhas de terra em tempo definido e inverso para aplicações de rede de distribuição, como redes de cabos e unidades principais de anel (RMU). O Reyrolle 7SR46 se integra aos sistemas SCADA. Seu painel frontal compacto e fácil de usar inclui teclas de navegação, uma porta LCD e USB.

  • 10 registros de falhas
  • 100 recordes de eventos
  • Proteção por senha
  • Funções de proteção instantânea e retardada de sobrecorrente
  • Alta sensibilidade: Pronto para viagem com 80% de Ismin (monofásico) e 40% de Ismin (trifásico)
  • Parametrização via teclado e/ou via software Reydisp Evolution para PC
  • Backup interno de bateria de lítio
  • Relógio em tempo real
  • Automonitoramento, incluindo monitoramento da condição da bateria
  • Adequado para CTs específicos de ampla faixa de medição (classe 5P80)

Principais benefícios

Proteção

  • Sobrecorrente 50 instantânea/51 com retardo de tempo — fase
  • Verificação de 50 linhas/mudança para falha
  • Falha de aterramento instantânea 50N/51N com atraso de tempo — derivada

Supervisão

  • Detecção de corrente de entrada 81HBL2

Auxiliar

  • Viagem de alta velocidade 49T

Capacidades em destaque

Explore os recursos