Monitoramento
Detector de subtensão (25), detector de tensão diferencial (25), níveis de tensão (status ativo e morto) (25), supervisão de circuito fechado (74), falha de VT (60).
O Reyrolle 7SR157 Argus é um relé combinado de verificação e sincronização do sistema. Ele realiza o fechamento controlado dos disjuntores medindo com precisão as tensões da linha e do barramento.
O fechamento descontrolado do disjuntor pode causar problemas operacionais. O Reyrolle 7SR157 evita o fechamento se as diferenças no ângulo de fase, na frequência de deslizamento ou na magnitude da tensão estiverem fora dos limites prescritos. Quando os parâmetros estão dentro dos limites, o relé emite uma saída para fechar o disjuntor para uma operação segura e confiável do sistema.
Os dados abrangentes de instrumentação e falhas incluem lógica integrada de entrada e saída, registro de dados e relatórios de falhas. Acesse a funcionalidade do relé por meio de uma porta USB frontal para conexão local ao PC ou de uma porta elétrica traseira RS485 para conexão remota para apoiar a tomada de decisões informada e facilitar a solução de problemas.
Evite o fechamento do disjuntor quando os parâmetros de tensão estiverem fora dos limites prescritos. Proteja seu equipamento e sua equipe e, ao mesmo tempo, minimize os riscos de instabilidade da rede.
Controle com precisão o fechamento e a sincronização do disjuntor. Integre-se a sistemas de rede complexos para melhorar a estabilidade e a eficiência e, ao mesmo tempo, fornecer fluxo de energia confiável.
Acesse instrumentação, dados de falhas e lógica integrada de entrada/saída. Use o registro de dados e os relatórios de falhas para obter informações abrangentes e tomar decisões informadas para uma manutenção proativa.
Detector de subtensão (25), detector de tensão diferencial (25), níveis de tensão (status ativo e morto) (25), supervisão de circuito fechado (74), falha de VT (60).
Redução de tensão (magnitude e fase) (25), detector de divisão do sistema (25), verificação da sincronização (25), verificação da sincronização próxima (25), sincronização do sistema (25), sincronização fechada em zero (25), bloqueio dividido do sistema (25).
Garanta a estabilidade do sistema monitorando os parâmetros críticos de tensão. O relé detecta subtensão, tensão diferencial e status de linha viva/morta, além de supervisionar o circuito fechado e a integridade do transformador de tensão.