Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que PSS® E Cloud X?

A rede está se tornando mais complexa e imprevisível, criando novas demandas para o planejamento do sistema de energia. Os planejadores de rede estão sob crescente pressão para trabalhar usando as mesmas ferramentas de antes. O PSS E Cloud combina sua ferramenta de planejamento de transmissão mais confiável com possibilidades infinitas, incluindo:

  • Acesso contínuo ao software mais recente sem instalações locais, configuração de infraestrutura ou sobrecarga de TI
  • Potência computacional sob demanda para acelerar as simulações em 20 a 30 vezes
  • Colaboração segura na nuvem para armazenar, compartilhar e sincronizar dados do modelo
  • Acesso remoto baseado em navegador que pode ser acessado independentemente da localização
  • Escalabilidade para projetos urgentes ou cargas de trabalho flutuantes
Siemens PTI PSS®E Product Screenshots - PSS®E slider diagrams with geographical map backgrounds

Principais benefícios

85% de economia de tempo

Acelere os estudos de planejamento em um fator de 20 a 30 vezes, enquanto tem o poder de lidar com estudos complexos que antes eram impraticáveis devido a limitações de tempo (por exemplo, novos casos de uso, como: 8.760 estudos de perfil de carga e geração).

Otimize o CAPEX

Minimize as despesas de hardware e evite o design excessivo dos sistemas para obter o máximo desempenho. A nuvem está abrindo as portas para novas decisões, permitindo que as concessionárias incluam os custos de assinatura em suas tarifas.

Estimule a moral

Reduza a pressão constante de tempo para fornecer resultados de análises complexas com maior velocidade. O poder de computação sob demanda libera os planejadores de rede para se concentrarem na análise real da engenharia, melhorando o moral geral da equipe.

Funcionalidades em destaque