Maximize a robustez em ambientes extremos
Revestimento isolante, teste de gases corrosivos, resistência EMC de acordo com NAMUR NE21 e uma faixa de temperatura de até +70 °C fazem dele a escolha perfeita para aplicações Ex Zone.
O hardware SIMATIC DCS para sistemas de controle distribuído foi projetado para os requisitos específicos do setor de plantas de processo modernas, incluindo longos ciclos de vida, disponibilidade da planta 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano e operação em ambientes hostis. Combinando tecnologias comprovadas com inovação, ele oferece o máximo de robustez e disponibilidade, garantindo os mais altos níveis de eficiência e flexibilidade. O portfólio inclui:
Sistemas de automação — soluções escaláveis para tarefas de processo exigentes
E/S de processo distribuído — E/S robusta e modular para ambientes adversos
SIMATIC IPC Systems — soluções flexíveis baseadas em PC e cliente/servidor
Junto com o portfólio suplementar de Comunicação Industrial, esses componentes permitem alta disponibilidade, digitalização e operação contínua.
Sistemas redundantes, redes, fontes de alimentação e módulos de E/S com troca dinâmica mantêm a produção em funcionamento, minimizando o tempo de inatividade e as interrupções de manutenção.
Arquiteturas modulares e flexíveis, uma ampla variedade de funções de E/S, incluindo segurança, e interfaces padronizadas permitem uma expansão suave das linhas piloto para instalações globais.
O hardware unificado oferece suporte aos sistemas DCS, mas também a outras plataformas de automação, como o Portal TIA, permitindo o gerenciamento consistente da engenharia e do ciclo de vida.
Revestimento isolante, teste de gases corrosivos, resistência EMC de acordo com NAMUR NE21 e uma faixa de temperatura de até +70 °C fazem dele a escolha perfeita para aplicações Ex Zone.
Desempenho em tempo real e comunicação Ethernet industrial preparada para o futuro com o PROFINET, bem como fiação de campo rápida e sem falhas com tecnologia push-in ou blocos de terminais D-Sub com cabos pré-montados.
A hierarquia de diagnóstico/alarme para diagnóstico rápido da causa raiz e curto tempo de reparo (MTTR) ajuda a identificar problemas antes que eles se agravem, permitindo isolamento e correção mais rápidos.
Automation systems | Para aplicações desafiadoras
E/S de processo | E/S de processo distribuído robusto e modular
Comunicação industrial | Comunicações industriais confiáveis e seguras
Sistemas SIMATIC IPC | Sistemas baseados em PC
Vídeo de hardware SIMATIC DCS | Plataforma de hardware DCS para indústrias de processo
SIMATIC S7-410 | Nosso principal controlador para indústrias de processo
SIMATIC ET 200SP HA | Linha de E/S robusta e de alta disponibilidade
SIMATIC CFU | Unidade de campo compacta
Apresentação de palco SPS 2025 | Parceria de longo prazo entre a Siemens e a Bürkert