Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SITRANS SL?

O SITRANS SL é um analisador de gás de diodo laser projetado para medir oxigênio (O2) com alta sensibilidade. Com o mínimo de esforço de instalação e requisitos de manutenção, o SITRANS SL garante um alto nível de eficiência econômica e economia de custos efetiva. Sua inovadora célula de referência em linha oferece um benefício exclusivo ao usuário com necessidade mínima de manutenção e recalibração.

Principais benefícios

Aumente a confiança na medição

Obtenha alta precisão de até 0,075% com baixo desvio de longo prazo em amplas faixas de 0,008 a 400 bar para estabilizar os circuitos de controle e melhorar a qualidade do produto.

Acelere a limpeza e a validação

Aproveite o invólucro de aço inoxidável, os diafragmas embutidos e as conexões higiênicas compatíveis com EHEDG e 3A para simplificar os procedimentos e a documentação CIP/SIP.

Reduza o tempo de inatividade com diagnósticos integrados

Use botões de pressão locais e diagnósticos de dispositivos para configuração, simulação e solução de problemas rápidas, minimizando o tempo de comissionamento e as interrupções do processo.

Capacidades em destaque