O SIPROCESS GA700 oferece análise precisa e durável de gases de processo com um conceito operacional uniforme que simplifica o comissionamento, a operação e o serviço. Sua plataforma modular se adapta ao seu processo para reduzir o tempo de inatividade e o custo do ciclo de vida, ao mesmo tempo em que protege a disponibilidade. Juntamente com as unidades de rack e parede, o novo dispositivo de campo Ex d combina a proteção Ex d e Ex e para facilitar a modificação, alta disponibilidade e menos manutenção. Com proteção IP 65 e faixa de temperatura estendida de até +60 °C, ele garante uma operação segura em ambientes hostis.
Visão geral do portfólio
- Módulos de mistura e combinação: ULTRAMAT 7, OXYMAT 7, CALOMAT 7
- Três compartimentos: rack de 19", montado na parede, dispositivo de campo ex-D
- Configuração rápida com Plug & Measure e correção de interferência integrada