Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que a Série 6?

A Siemens Série 6 oferece um alojamento unificado e uma operação guiada por Namur para análise de gases de processo extrativo, simplificando a integração e garantindo desempenho confiável em ambientes exigentes. Ele suporta o monitoramento de emissões e o controle de processos com precisão e conformidade comprovadas.

Portfólio:

  • ULTRAMAT 6 | para componentes ativos por infravermelho
  • ULTRAMAT/OXYMAT 6 | para componentes ativos de infravermelho e oxigênio
  • OXYMAT 6 | para oxigênio
  • OXYMAT 61 | para aplicações padrão de oxigênio
  • OXYMAT 64 | para traços de oxigênio
  • CALOMAT 6 | para hidrogênio e gases nobres
  • CALOMAT 62 | para hidrogênio e gases nobres em gases corrosivos
  • FIDAMAT 6 | para hidrocarbonetos

Principais benefícios

Simplifique a integração em todos os analisadores

Habitação unificada e operação NAMUR com SIMATIC PDM e SIPROM GA para unidades ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT e FIDAMAT.

Acelere a manutenção em qualquer ambiente

Separação à prova de gás, designs IP65, opções de aquecimento e purga Ex (p) mantêm todos os analisadores da Série 6 confiáveis.

Garanta a conformidade e a segurança do processo

Configurações certificadas e princípios de medição comprovados apoiam o monitoramento de emissões e o controle de processos críticos.

CAPACIDADES EM DESTAQUE

Portfólio da Série 6

ULTRAMAT 6 | para componentes ativos de infravermelho

Atenda aos altos padrões em relação à confiabilidade e qualidade de medição. Isso é garantido pela eletrônica moderna, facilidade de operação e um elemento físico adaptado à tarefa de medição.

Uma imagem promocional de uma série de ultramat 6 para componentes ativos de infravermelho, com um design elegante e moderno.

ULTRAMAT/OXYMAT 6 | para componentes ativos de infravermelho e oxigênio

Combina os recursos do ULTRAMAT 6 e do OXYMAT 6 em um analisador de 19".

Uma imagem promocional de um produto com um design moderno e elegante, com foco nas características e benefícios do produto.

OXYMAT 6 | para oxigênio

Atende aos altos padrões em aplicações exigentes por meio de eletrônica moderna, facilidade de operação e um elemento físico adaptado à tarefa de medição.

Dispositivo médico Oxymat 6 com design elegante em azul e branco contra fundo minimalista

OXYMAT 61 | para aplicações padrão de oxigênio

Um analisador de oxigênio econômico para aplicações padrão.

Uma imagem promocional de um produto com um design moderno e elegante, com foco nas características e benefícios do produto.

OXYMAT 64 | para traços de oxigênio

Meça as concentrações de oxigênio nos menores traços, até mesmo na faixa mínima de medição de 0 a 10 ppm.

Imagem de um dispositivo médico para monitoramento de rastreamento de oxigênio com um esquema de cores azul e branco.

CALOMAT 6 | para hidrogênio e gases nobres

Para medição contínua de hidrogênio e gases nobres, a condutividade térmica específica da mistura de gases de amostra é medida e usada para calcular a concentração.

Uma imagem promocional de uma série de equipamentos de hidrogênio e gás nobre, com um design elegante e moderno.

CALOMAT 62 | para H2 e gases nobres em gases corrosivos

Um dispositivo analítico de condutividade térmica especialmente projetado para aplicações em gases corrosivos.

Uma imagem promocional de um dispositivo Calomat 62 da Série 6 usado para medir hidrogênio e gases nobres em gases corrosivos.

FIDAMAT 6 | para hidrocarbonetos

Adequado para medição contínua de hidrocarbonetos totais.

Design industrial elegante do dispositivo de medição de hidrocarbonetos Fidamat 6 com estética tecnológica moderna