Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

SHANNON® - Shop Floor Assistance for Downtime Reduction é alimentado por plus10

plus 10 é uma subsidiária da Fraunhofer que desenvolve e fornece ferramentas de otimização de aprendizado ao vivo para montagens, linhas de produção e máquinas de moldagem por injeção complexas e totalmente automatizadas. Somos únicos em todo o mundo no campo de sistemas de aprendizado ao vivo para produção de produtos de saúde, farmacêutica e tecnologia médica (totalmente compatíveis com GMP), mas também estamos presentes em outros setores, como automotivo, eletrônico e bens de consumo. Nossas ferramentas são usadas para detecção de causas básicas, solução de problemas, transferência de conhecimento e otimização da qualidade, resultando em +10% de OEE.

Por que SHANNON® - assistência no chão de fábrica para 10% mais eficiência?

O Shannon® é um assistente de chão de fábrica orientado por IA que analisa continuamente dados de PLC de alta frequência. Ele detecta as causas das perdas de produtividade e fornece orientação situacional diretamente ao operador. Cada solução e contribuição do operador enriquecem uma base de conhecimento compartilhada, tornando a experiência acessível a toda a equipe em qualquer local em seu idioma logado. Isso reduz o tempo médio de reparo, acelera o treinamento e equilibra o desempenho em todos os turnos.

Benefícios

  • Solução de problemas mais rápida identificando e localizando instantaneamente as causas dos erros
  • Tempo de inatividade reduzido (MTTR) por meio de recomendações de soluções situacionais
  • Maior produção ao priorizar e resolver os gargalos atuais
  • Conhecimento compartilhado de solução de problemas em todos os turnos e funcionários, reduzindo as variações de produtividade 24 horas por dia, 7 dias por semana

Destaque das funcionalidades

Case Study

Nenhuma resposta

Shannon® na AUMOVIO (antiga Continental)

Nas megafábricas da AUMOVIO, a Shannon® otimiza a produção automatizada de grandes displays automotivos por meio de análise de causa raiz em tempo real e recomendações situacionais de ação. Impacto: +5% OEE

Aplicações do mundo real

Select...
produção automatizada de displays na Aumovio

Shannon® otimiza as megafábricas Aumovio

Ao implantar o Shannon® na megafábrica da Brandý, a Aumovio (antiga Continental) melhorou a disponibilidade em 18% e aumentou o MTBF em 95%, reduzindo o tempo de inatividade e permitindo a otimização baseada em dados na produção automatizada de monitores.

Perguntas frequentes

Explore recursos e produtos relacionados

Pré-requisitos

Dispositivo Siemens Industrial Edge instalado na rede de máquinas com o aplicativo plus10

Conectividade: tráfego de saída criptografado para o back-end da nuvem via HTTPS

PLCs: família S7-1200/1500 ou outros PLCs com servidor OPC UA de alto desempenho integrado

TIA V19 ou superior

Alarmes TIA PLC usados para aumentar eventos de HMI

Outros casos precisam de esclarecimentos com o suporte técnico plus10: interested@plus10.de