Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Shannon® Onboarding Package é alimentado por plus10

plus 10 is a Fraunhofer Spinoff that develops and delivers live learning optimization tools for complex fully automated assembly, production lines and injection molding machines. We are world-wide unique in the field of live learning systems for Healthcare / Pharma / Medtech production (fully GMP compliant) but also present in other industries like Automotive, Electronics and Consumer goods. Our tools are used for root-cause detection, trouble-shooting, knowledge transfer and quality optimization – leading to +10% OEE.

Por que SHANNON® - Assistência no chão de fábrica para redução do tempo de inatividade?

O Shannon® é um assistente de chão de fábrica orientado por IA que analisa continuamente dados de PLC de alta frequência. Ele detecta as causas das perdas de produtividade e fornece orientação situacional diretamente ao operador. Cada solução e contribuição do operador enriquecem uma base de conhecimento compartilhada, tornando a experiência acessível a toda a equipe em qualquer local em seu idioma logado. Isso reduz o tempo médio de reparo, acelera o treinamento e equilibra o desempenho em todos os turnos.

Benefícios

  • Solução de problemas mais rápida identificando e localizando instantaneamente as causas dos erros
  • Tempo de inatividade reduzido (MTTR) por meio de recomendações de soluções situacionais
  • Maior produção ao priorizar e resolver os gargalos atuais
  • Conhecimento compartilhado de solução de problemas em todos os turnos e funcionários, reduzindo as variações de produtividade 24 horas por dia, 7 dias por semana

Destaque das funcionalidades

Case Study

Nenhuma resposta

Aceleração rápida com Shannon® na YPSOMED, Schwerin

O Shannon® melhora a produção automatizada de autoinjetores na YPSOMED, Schwerin, permitindo a detecção de erros em tempo real, o compartilhamento de conhecimento e a otimização baseada em dados, aumentando a eficiência e acelerando a aceleração

Aplicações do mundo real

Select...
Nenhuma resposta

Shannon® otimiza as megafábricas Aumovio

Ao implantar o Shannon® na megafábrica da Brandý, a Aumovio (antiga Continental) melhorou a disponibilidade em 18% e aumentou o MTBF em 95%, reduzindo o tempo de inatividade e permitindo a otimização baseada em dados na produção automatizada de monitores.

Perguntas frequentes

Explore recursos e produtos relacionados

Pré-requisitos

Dispositivo Siemens Industrial Edge instalado na rede de máquinas com o aplicativo plus10

Conectividade: tráfego de saída criptografado para o back-end da nuvem via HTTPS

PLCs: família S7-1200/1500 ou outros PLCs com servidor OPC UA de alto desempenho integrado

TIA V19 ou superior

Alarmes TIA PLC usados para aumentar eventos de HMI

Outros casos precisam de esclarecimentos com o suporte técnico plus10: interested@plus10.de