Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

HOPPER - the online quality optimizer for scrap reduction é alimentado por plus10

plus 10 is a Fraunhofer Spinoff that develops and delivers live learning optimization tools for complex fully automated assembly, production lines and injection molding machines. We are world-wide unique in the field of live learning systems for Healthcare / Pharma / Medtech production (fully GMP compliant) but also present in other industries like Automotive, Electronics and Consumer goods. Our tools are used for root-cause detection, trouble-shooting, knowledge transfer and quality optimization – leading to +10% OEE.

Por que Hopper - Otimização de parâmetros ao vivo para qualidade sustentável?

O Hopper aprende com dados de máquinas, matérias-primas e processos e gera recomendações situacionais para configurações de parâmetros perfeitamente compatíveis, a fim de manter a sucata e o tempo de ciclo o mais baixo possível. Em vez de confiar na “tentativa e erro” manual, Hopper fornece recomendações situacionais para ajustes específicos de parâmetros, com base em um processo ideal aprendido virtualmente e respeitando as janelas de validação.

Nenhuma resposta

Benefícios

  • Redução de diferentes taxas de sucata e tempos de ciclo. O plus10 Hopper gera sugestões situacionais para ajuste de parâmetros específicos para máquinas e unidades de controle de temperatura.
  • Reação situacional às variações do lote de matéria-prima, por exemplo, devido a diferentes secagens, temperaturas, mudanças de viscosidade, com reciclados (PCR) ou lotes diferentes. Funciona também para moldagem por injeção de elastômeros e termoplásticos e para materiais exigentes, como termoplásticos com alto teor de reciclagem
  • Simplificação da operação de várias máquinas por meio de sugestões em tempo real para todas as máquinas conectadas
  • Ajustes situacionais para definir parâmetros para moldes complexos — dentro de janelas validadas.
  • O Hopper possibilita o conhecimento escalável do processo e capacita as equipes a operar em nível especializado, independentemente da mudança ou da experiência.

Destaque das funcionalidades

Case Study

Nenhuma resposta

plus10 e ZAHORANSKY otimizam MedTech

Leia como a ZAHORANSKY está usando o Hopper da plus10 para acelerar o comissionamento de sistemas complexos de moldagem por injeção e reduzir o desperdício. Desafio: processos instáveis devido às flutuações do material

Aplicações do mundo real

Select...

Produção do Radial Shaft Seal Simmering® na FST

“A Hopper apoia nossos engenheiros de configuração com suas sugestões de parâmetros no ajuste fino das configurações da máquina e na solução de problemas para aumentar e estabilizar a eficiência em todos os eixos em nossos complexos processos de moldagem por injeção de elastômero. “A. Botta, gerente de engenharia de processos da FST em Luserna, Itália

Perguntas frequentes

Explore recursos e produtos relacionados

Pré-requisitos

Características da matéria-prima por lote, por exemplo, densidade, viscosidade

Ambiente do produto, por exemplo, temperatura ambiente + umidade

Tipo de máquina + configuração, por exemplo, elétrica, híbrida/hidráulica

Dados do processo (real + parâmetro definido), por exemplo, curvas de pressão/velocidade de injeção

dispositivos periféricos, por exemplo, tipo de canal quente/frio, dispositivo de temperatura

Feedback sobre a qualidade do produto, por exemplo, características geométricas e da superfície, peso

Especificação do produto, por exemplo, limites permitidos dos parâmetros do processo

Mapeamento entre cada uma das fontes de dados mencionadas acima

Conectividade: tráfego de saída criptografado para o back-end da nuvem via HTTPS

Dispositivo Siemens Industrial Edge instalado na rede de máquinas com o aplicativo plus10